Education Technology

Calculadora científica
TI-30XS MultiView™

Calculadora potente de cuatro líneas para matemática de escuela secundaria y exploración científica.

 

Comprar

Características clave

  • Pantalla de cuatro líneas
  • Estadísticas de una y dos variables
  • Característica MathPrint™
  • Conversión de fracciones/decimales
  • Simplificación de fracciones paso a paso
  • Editar, cortar y pegar entradas
  • Energia solar y a batería

Ver más de un cálculo a la vez

La pantalla de cuatro líneas le permite ingresar más de un cálculo, comparar resultados y explorar patrones, todo en la misma pantalla.

Característica MathPrint™

Utilice la característica MathPrint™ para visualizar expresiones, símbolos y fracciones como aparecen en los libros de texto.

Resultado con notación científica

Visualice la notación científica con los exponentes en superíndice según corresponde y vea el resultado en notación científica.

Explore la tabla de valores (x,y)

Los alumnos pueden explorar fácilmente una tabla de valores (x,y) para una función determinada, automáticamente o ingresando valores x específicos.

Especificaciones calculadora científica TI-30XS MultiView™

Funcionalidad incorporada

  • Revise y edite entradas anteriores a través de una pantalla de inicio desplazable
  • Pegue entradas o resultados en nuevos cálculos
  • Modo de entrada y resultados MathPrint™ para ver cálculos en notación matemática, lo que incluye respuestas en términos de π, raíces cuadradas y fracciones
  • Modo CLÁSICO para entradas similares y compatibilidad con calculadoras científicas de dos líneas anteriores
  • Notación simbólica de π
  • Tecla de alternancia para cambiar la forma de respuestas entre exacto y aproximación decimal
  • Fracciones verticales y funciones de fracciones
  • Conversiones de fracciones/decimales/porcentajes
  • Cambie entre fracciones impropias y números mixtos
  • Simplificación automática de fracciones
  • Generador de números aleatorios y aleatorios enteros
  • Menú MODO central para seleccionar configuraciones de modo de calculadora
  • Configuraciones del menú
  • Se accede a las funciones directamente a través de teclas o mediante menús desplegables
  • Tecla de negativo
  • Una función de operador constante
  • Combinaciones y permutaciones
  • Trigonometría
  • Funciones hiperbólicas
  • Logaritmos y antilogaritmos
  • Convierte ángulos de grados a radianes a centesimales
  • %, x², ¹/x, yˆx, p, x!
  • Capacidad de decimales fija
  • Función de tabla (x,y) con opciones de Automático y Consultar-x
  • Editor de datos básicos/listas con tres listas
  • Enumera fórmulas
  • Estadísticas de una y dos variables con almacenamiento de entrada de variables estadística permanente
  • EOS: Sistema operativo de ecuaciones (Equation Operating System)
  • Hasta ocho operaciones pendientes
  • Hasta 23 niveles de paréntesis
  • Capacidad de recuperación de errores
  • Apagado automático
  • Reinicio rápido/fácil de la calculadora mediante 2 teclas o menú para exámenes
  • Siete variables de memoria (x,y,z,t,a,b,c)
  • Notación científica y de ingeniería
  • Tecla x10n para un rápido ingreso de números en potencias de 10

Hardware

  • Pantalla LCD de cuatro líneas y 16 caracteres, fácil de leer
  • Energia dual (solar y a batería)
  • Plástico duro, teclas con código de colores
  • Protectores de goma antideslizantes
  • Co protectora dura con traba
  • Empaque para maestros disponible (incluye 10 calculadoras, caja de almacenamiento, Guía para maestros en inglés y en español, póster y filmina de la calculadora)
  • Tarjeta de referencia rápida

Support

  • Garantía limitada de un año
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Contáctenos por teléfono
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Guías completas disponibles