Education Technology

Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX

Funcionalidad de gráficos avanzada ● Pantalla a colores de alta definición con iluminación de fondo ● Recargable 

Nuestro más reciente dispositivo portátil para graficar que permite una mayor comprensión de los conceptos abstractos de las materias de matemáticas y ciencias.

Comprar

Matemáticas. Ciencias. Precisión algebraica.
Todo en un dispositivo portátil.

Acelere el proceso de comprensión

Las innovadoras capacidades del dispositivo portátil TI-Nspire CX respaldan las estrategias de enseñanza que según investigaciones acelera la comprensión de conceptos matemáticos y científicos comple

gen-product-icon-multiple-reps Representaciones múltiples de expresiones en problemas se presentan simultáneamente, lo que permite a los estudiantes visualizar cómo las formas algebraicas, gráficas, geométricas, numéricas y escritas de estas expresiones se relacionan entre sí.
gen-product-icon-dynamiclinking Enlaces dinámicos entre documentos y representaciones múltiples permiten a los estudiantes interactuar directamente con las matemáticas observando cómo al manipular una forma simultáneamente cambian todas las demás.
Golden Gate - Real World

Haga conexiones en el mundo real {dispositivos portátiles

Importe imágenes digitales, entre las que se incluyen sus fotografías, y superponga gráficos y ecuaciones sobre ellas para ver cómo funcionan las matemáticas y las ciencias en el mundo físico.*

*La tecnología TI-Nspire™ admite imágenes en formato .jpg, .jpeg, .bmp y .png.

Proper notations

Ingrese valores en notación correcta

Las plantillas de matemáticas integradas permiten a los estudiantes ingresar expresiones y visualizar símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones verticales como aparecen en los libros de texto y en

Haga clic, desplácese, cree y guarde como con una computadora

Utilice los menús desplegables intuitivos para navegar por el dispositivo manual CX de TI-Nspire

Genere documentos y páginas, y guarde su trabajo tal como al abrir, editar y guardar archivos en una computadora

Rechargable TI-Nspire CX CAS handheld

Recargue, no reemplace durante años

La batería recargable TI se recarga convenientemente utilizando un cable USB, un cargador de pared o el TI-Nspire Docking Station.

La batería recargable TI reduce el riesgo de quedarse sin energía imprevistamente y elimina la necesidad de un reemplazo de batería de rutina. En condiciones de uso normal, la batería recargable de ion-litio debería durar hasta tres años.

Especificaciones Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX

Hardware

  • Pantalla a colores, iluminación de fondo
  • Dimensión de la pantalla: 320 x 240 píxeles (3,2 pulgadas en diagonal)
  • Resolución de pantalla: 125 DPI; color de 16 bits
  • Con alimentación de una batería recargable de Texas Instruments (incluida)
  • Puerto USB para conectar a la computadora, comunicación de una unidad a otra con otros dispositivos portátiles de la familia TI-Nspire
  • Memoria con almacenamiento de 100 MB/memoria operativa de 64 MB

Funcionalidad integrada

  • Pantalla LCD retroiluminada y a color.
  • Capacidad para utilizar imágenes (jpeg, jpg, bmp, png file formats) y sobreponer elementos gráficos en la pantalla.
  • Gráficos 3D.
  • Incluye una tecla Touchpad que funciona como un mouse de computadora.
  • Permite a los alumnos explorar expresiones matemáticas en forma simbólica, ver patrones y entender las matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Ver múltiples representaciones de un mismo problema algebraica, gráfica, geométrica, numérica y por escrito.
  • Explorar las representaciones individuales, una a la vez, o hasta cuatro en la misma pantalla.
  • Agarre una función representada y al hacer cambios vea el efecto en las ecuaciones correspondientes y las listas de datos.
  • "Enlace" representaciones: Manipule las propiedades de una representación y observe actualizaciones instantáneas en otras sin cambiar de pantalla
  • Contiene capacidades de geometría interactiva.
  • Fácil de utilizar, como las funciones de un computador:
  • Menús simples desplegables - emula el funcionamiento intuitivo de las características de la computadora familiar.
  • Guarde y revise trabajos - cree, edite y guarde la solución de problemas en documentos y páginas similares a las de una computadora.
  • Conectividad - conecte fácilmente la calculadora a otra calculadora de la familia TI-Nspire™ o un PC para transferir archivos fácilmente.
  • Cuenta con un entorno de programación dedicado, así como las bibliotecas de programación para el acceso global a las funciones definidas por el usuario y los programas.

Cómo programar

  • Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario

Conectividad

  • El dispositivo portátil para graficar que se actualiza electrónicamente le permite tener la funcionalidad más actualizada
  • Cable USB incluido
  • El software TI-ComputerLink permite transferir información desde una computadora y hacia ella

Soporte de recopilación de datos

  • Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real

Accesorios

  • Batería recargable de Texas Instruments.
  • Carcasas deslizables de color disponibles
  • TI-Nspire™ CX Docking Station
  • Soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire™

Soporte

  • Garantía limitada de un año
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Programa de préstamo de talleres: pida prestadas las calculadoras de Texas Instruments para evaluación o talleres
  • Programa de Compra por Volumen: puede canjear puntos por productos y servicios adicionales de Texas Instruments
  • Guías completas disponibles

Accesorios TI-Nspire™ CX

Extienda la potencia de su calculadora gráfica y cree un enfoque personalizable al aprendizaje con accesorios para el dispositivo portátil TI-Nspire CX.

TI-Nspire™ Software

CONVIERTA SU COMPUTADORA O MAC® EN UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EXCEPCIONAL

TI-Nspire™ Software ofrece capacidades gráficas mejoradas y otras funcionalidades que son exclusivas de la tecnología de aprendizaje de matemáticas y ciencias TI-Nspire en computadoras de escritorio o portátiles.

El software para estudiantes ofrece a los estudiantes la capacidad de trabajar más allá del salón de clases llevándose lo que comenzaron en el salón de clases en sus dispositivos portátiles y terminándolo en otro lugar con una computadora de escritorio, portátil o Mac®.

Sistemas TI-Nspire™ CX Navigator™

HAGA QUE LOS ESTUDIANTES HABLEN SOBRE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS

El TI-Nspire™ CX Navigator™ respalda investigación que muestra que los estudiantes experimentan un mayor nivel de participación y se mantienen enfocado cuando participan de un aprendizaje en grupo efectivo.

El sistema se conecta de manera inalámbrica a los dispositivos portátiles o software TI-Nspire™ CX de los estudiantes*, lo que permite una evaluación formadora que supera las evaluaciones de opciones múltiples, ofrece visibilidad al instante de la comprensión del estudiante y tiene la capacidad de ajustar las instrucciones.

Además simplifica el manejo de la clase y permite a los profesores evaluar rápidamente las lecciones y herramientas en línea para guiar a los estudiantes, a fin de que alcancen una mayor comprensión de los principios clave de las matemáticas y de las ciencias.

*Las calculadoras portátiles y el software se venden por separado

Soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire™

EXPANDA SU AMPLITUD CIENTÍFICA

El soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire se combina con la aplicación Vernier DataQuest™ App for TI-Nspire™ y una selección de más de 50 sensores de recopilación de datos para llevar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a una nueva dimensión de compromiso por parte de los estudiantes y visualización de conceptos.

Esta herramienta de aprendizaje portátil y versátil respalda la recopilación y el análisis de datos de sensor único o múltiple.

Entre las funciones clave de Vernier DataQuest App for TI-Nspire, se incluyen:

  • Gran simplicidad para que eel dispositivo portátil TI-Nspire CX sea un dispositivo de recopilación de datos adaptable en el laboratorio, en el salón de clases o en el campo
  • Análisis de recolección de datos en tiempo real que permite a los estudiantes asociar un evento con su representación en un gráfico, tabla o medidor
  • Herramientas analíticas que equipan a los estudiantes para una selección precisa y enfocarse en los datos recolectados
  • Función de predicción de dibujo que permite a los estudiantes generar hipótesis y reproducir los datos recopilados para comparar los resultados

La interfaz USB Vernier EasyLink™ se conecta individualmente con más de 50 sensores Vernier estándar para que la recolección de datos sea divertida, más rápida, más precisa y más intuitiva, y el sensor de temperatura Vernier EasyTemp™ proporciona una manera simple, precisa y económica de que los estudiantes recolecten datos en el mundo real.

TI-Nspire™ CX Docking Station

AHORRE TIEMPO AL RECARGAR, SUBIR Y ACTUALIZAR

TI-Nspire™ CX Docking station soporta hasta 10 dispositivos portátiles de la clase TI-Nspire para:

  • Mantener las baterías recargables completamente cargadas
  • Subir documentos, actividades de la clase y tareas utilizando TI-Nspire™ Teacher Software
  • Actualizar el sistema operativo a través de TI-Nspire Teacher Software
  • Pueden operarse hasta seis bases de conexión simultáneamente en una computadora.

La TI-Nspire CX Docking Station es compatible con los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS.

A Bateria Recarregável Da TI

UTILIZE MAIS, TROQUE MENOS

A bateria recarregável da TI elimina a necessidade de trocar regularmente as pilhas AAA alcalinas. Em condições normais e com a devida manutenção, a bateria recarregável deverá durar até três anos. Quando o indicador da bateria no mostrador da unidade portátil indicar que é o momento de uma troca, basta utilizar o adaptador da TI ou a estação de ancoragem TI-Nspire CX ou TI-Nspire* para carregar a bateria. A unidade portátil também pode ser carregada diretamente a partir do adaptador de ficha.

A bateria recarregável da TI, tal como as calculadoras gráficas da TI, dispõem de uma garantia de três anos.

Dispositivo portátil TI-Nspire™ CX Recursos

Guías

Las guías TI-Nspire están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire.

Sistema operativo

Asegúrese de que su dispositivo portátil esté actualizado con las características y funcionalidades más recientes descargando el último sistema operativo.