Education Technology

Calculadora gráfica TI‑84 Plus

El funcionamiento de la tecnología de generación de gráficos ampliados viene con más de una docena de aplicaciones precargadas, lo que incluye funciones que alientan la exploración de geometría interactiva, gráficos de desigualdades y la recopilación y análisis de datos del mundo real.

Comprar

Resumen de los beneficios

La TI-84 Plus, es la más potente calculadora gráfica de TI para la enseñanza secundaria. Combina la compatibilidad de la TI-83 Plus con más memoria (9x más que la TI-83 Plus), un procesador más rápido y un diseño futurista.

Esta calculadora es ideal para profesores y alumnos que necesitan la más avanzada tecnología, un equipo que se pueda personalizar y una conexión rápida al ordenador.

Actualización del sistema operativo de TI-84 Plus

Esta última actualización de SO* incluye MathPrint™ - descarga gratuita

  • Introduzca y vea símbolos matemáticos, formulas y fracciones igual que aparecen en los libros de texto
  • Recorra el historial de cálculo y recupere rápidamente la entrada/salida
  • Calcule fracciones con plantillas fáciles de utilizar
  • Trace una función usando todas la fracciones listadas (o las que defina) como tamaños de paso
  • Elija como prefiere ver los cálculos en pantalla: decimales o fracciones
  • Elija distintos modos de visualización que incluyen: n/d Un/d, Respuesta: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON


* Actualice Catalog Help a la versión 1.1 por compatibilidad con la actualización al sistema operativo de TI-84 Plus, versión 2.53MP.

Especificaciones de la calculadora graficadora TI-84 Plus

  • Incluye un nuevo cable USB y puerta mini-USB, para conexión a ordenador.
  • Pantalla dividida de tabla gráfi ca, alto contraste, 8 líneas de 16 caracteres, 64 x 96 píxeles.
  • Conecte cada modelo (alumno y profesor) a una pantalla retroproyectable ViewScreen™ o TI-Presenter™ con TI-84 Plus Presentation Link™.
  • Incluye una nueva función de reloj y fecha.
  • Viene de origen, con 28 aplicaciones de software ya incluidas.
  • Memoria ROM disponible para el usuário: 512 MB.
  • Memoria RAM disponible para el usuário: 24 KB.
  • Calcula números reales y complejos con una precisión de hasta 14 dígitos, con resultados de 10 dígitos y un exponente de 2 dígitos.
  • Representa gráficamente 10 funciones rectangulares, 6 expresiones paramétricas, 6 expresiones polares y 3 sucesiones recursivas con 7 estilos de gráfico distintos.
  • Análisis gráfico interactivo, incluidas derivadas e integrales.
  • Funciones avanzadas de estadística, con comprobación de hipótesis y cálculo de intervalos de confianza.
  • Nombres de lista definidos por el usuario. Las listas almacenan hasta 999 elementos, y son limitadas solamente por la memoria disponible.
  • Distribuciones de probabilidad.
  • Funciones financieras, como cálculo de valor actualizado del dinero, movimientos de efectivo (cash-flow) y amortizaciones.
  • Almacena y analiza hasta 10 matrices (tamaño limitado sólo por la memoria disponible).
  • Resolución de ecuaciones.
  • Soporta diferentes lenguages de programación (TI-Basic y Z80 assembly).

Aplicaciones para la calculadora graficadora TI-84 Plus

Personalice su aprendizaje con las aplicaciones para la calculadora graficadora TI-84 Plus. La adición de aplicaciones amplía la funcionalidad de su calculadora, lo que le permite realizar funciones matemáticas y científicas específicas y profundizar su comprensión de los conceptos.

Aplicaciones de matemáticas,  ciencias y de utilidad para la calculadora graficadora TI-84 Plus.

Aplicaciones

Accesorios para la calculadora graficadora

Aumente la potencia de su calculadora graficadora y genere un enfoque de aprendizaje personalizable con los accesorios para la calculadora graficadora TI-84 Plus.

Software emulador TI-SmartView™ para la familia TI-84 Plus

Este sencillo software complementa a las familias de calculadoras graficadoras TI-83 Plus y TI-84 Plus, lo que permite que el educador proyecte una representación de la pantalla de la calculadora a toda la clase. Es una herramienta de demostración ideal para impartir instrucciones de conceptos matemáticos y científicos en el salón de clases.

Recursos

Guías

Guías están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la TI-84 Plus.

Sistema operativo

Asegúrese de que su dispositivo portátil esté actualizado con las características y funcionalidades más recientes descargando el último sistema operativo.