Education Technology

Software TI-Nspire™ CX
y TI-Nspire™ CX CAS para Profesor

Este software interactivo permite a los educadores presentar los conceptos de matemáticas y ciencias a la clase, demostrar el uso de los dispositivos portátiles TI-Nspire™, transferir documentos y generar preguntas de autocomprobación para que los estudiantes realicen una autoevaluación.

Comprar

Todas las matemáticas y ciencias, un programa de software de computadora

Calcular, realizar gráficos, escribir notas, generar hojas de cálculo y crear preguntas de autocomprobación, todo con TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software.

gen-product-app-icon-calculator Calculadora
Realice computaciones e ingrese expresiones, ecuaciones y fórmulas en notación matemática correcta
gen-product-app-icon-spreadsheets Listas y hojas de cálculo
Realice operaciones matemáticas con datos y visualice las conexiones entre los datos y sus diagramas
gen-product-app-icon-graph Gráficos
Diagrame y explore funciones, ecuaciones y desigualdades, puntos animados en objetos y gráficos, utilice deslizadores para explicar su comportamiento y mucho más
gen-product-app-icon-notes Notas
Ingrese notas, pasos, instrucciones y otros comentarios en la pantalla junto a las operaciones matemáticas.
gen-product-app-icon-geometry Geometría
Construya y explore figuras geométricas y genere animaciones.
gen-product-app-icon-data-lists Datos y estadística
Resuma y analice los datos utilizando diferentes métodos gráficos, como histogramas, diagramas de caja, gráfico de columna y torta y mucho más..
gen-product-app-icon-dataquest Aplicación Vernier DataQuest™
Genere una hipótesis gráficamente y reproduzca experimentos de recopilación de datos todo con una sola aplicación.


Explore conceptos

El emulador TI SmartView™ integrado permite a los educadores proyectar una pantalla interactiva de la pantalla del dispositivo portátil TI-Nspire™ mostrar múltiples representaciones de un problema para ayudar a los estudiantes a visualizar conexiones y pulsaciones de teclas.

Maximice el tiempo en la clase, maximice el tiempo de aprendizaje

Cree, personalice, organice y comparte documentos TI-Nspire CX y maneje las actividades de la clase enviando contenido a múltiples dispositivos portátiles de estudiantes simultáneamente. Utilice el TI-Nspire™ Docking Station para transferir documentos rápidamente hasta a 10 dispositivos portátiles de estudiantes a la vez.

Cree preguntas para autoevaluación de los estudiantes

La aplicación Pregunta permite a los educadores escribir preguntas para guiar a los estudiantes a través de una actividad; utilizando la función de autocomprobación, los estudiantes pueden verificar su nivel de comprensión actual y decidir si pueden pasar al siguiente concepto matemático.

Especificaciones Software TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS para Profesor

Built-in functionality

  • Incluye dos softwares (1) TI-Nspire™ Teacher Software y (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, que incluye capacidades integradas del sistema computarizado de álgebra (CAS).
  • Se agregó la función Dibujo matemático que convierte las figuras de formato libre en figuras perfectas.
  • Emulador TI-SmartView™ integrado para demostrar el uso de los dispositivos portátiles TI-Nspire™.
  • Question App para crear diferentes tipos de preguntas, que incluyen de respuesta libre, de múltiples opciones, verdadero/falso, ecuaciones, puntos coordinados, imágenes y expresiones.
  • Espacio de Trabajo de Contenido para acceder a sus archivos personales en línea en el escritorio o en la red y contenido previamente autorizado de sitios como MathNspired o ScienceNspired.
  • Gráficos de funciones, paramétricos, polares, secuenciales y 3D.
  • Múltiples funciones gráficas para definir, guardar, graficar y analizar al mismo tiempo.
  • Nombres de listas definidos por el usuario en listas y hojas de cálculo
  • Once características de zoom interactivas
  • Evaluaciones numéricas en formato de tabla para todos los modos de gráficos.
  • Análisis interactivo de valores de funciones, raíces, valores máximos, valores mínimos, integrales y derivadas.
  • Seis estilos de gráficos diferentes y 15 colores para seleccionar a fin de diferenciar el aspecto de cada gráfico dibujado
  • Operaciones de matrices, incluidas inversas, determinantes, traspuestas, aumentadas, escalonadas y operaciones elementales sobre filas. Convertir matrices a listas y viceversa. Calcular valores propios y vectores propios.
  • Análisis estadísticos de una y dos variables según listas, incluidos modelos de regresión lógica, sinusoidal, mediana, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrada polinomio, cúbica polinomio y cuarta polinomio.
  • Tres definiciones de diagramas estadísticos para diagramas de dispersión, diagramas de líneas xy, histogramas, diagramas de cajas y de bigotes regulares y modificados, y diagramas de probabilidad normales
  • Análisis de estadística avanzados, lo que incluye 10 funciones de pruebas de hipótesis, siete funciones de intervalos de confianza y análisis de varianza unilateral
  • Dieciocho funciones de distribuciones de probabilidad, entre las que se incluye la función de distribución acumulativa (cumulative distribution function, CDF), la función de densidad de probabilidad (probability density function, PDF) y la función de probabilidad inversa para distribuciones normales, de chi cuadrado, de t y de F; y la CDF y PDF para distribuciones binomiales, geométricas y de Poisson
  • Capacidades geométricas interactivas integradas.
  • Teclas alfa rápidas
  • Los menús desplegables simples emulan la operación intuitiva de funciones de computadora familiares
  • Documentos TI-Nspire (archivos .tns).
    • Guardar y revisar trabajos; crear, editar y guardar documentos TI-Nspire (archivos .tns).
    • Archivos compatibles con TI-Nspire™ Software y dispositivos portátiles TI-Nspire™
    • Compartir utilizando el correo electrónico y Dropbox integrados.
  • Utilice imágenes (formatos de archivos jpeg, jpg, bmp, png) que pueden superponerse con elementos gráficos
  • Explore expresiones matemáticas en forma simbólica, vea patrones y comprenda la matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Visualice múltiples representaciones de un único problema: algebraica, gráfica, geométrica, numérica y escrita.
  • La función herramienta de química permiteuna fácil entrada de fórmulas y ecuaciones químicas
  • Manipule representaciones enlazadas de propiedades para actualizar de manera instantánea las demás y mostrar conexiones significativas sin cambiar de pantalla,( p. ej., tome una función graficada y muévala para ver el efecto en ecuaciones y listas de datos correspondientes)

Requisitos de sistema


Requisitos de sistema en Windows®
  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • Compatible con sistemas operativos de 32 bits y 64 bits
  • Velocidad del procesador: Procesador Intel Core i3 o superior (excepto Intel Atom)
  • RAM: 2 GB
  • Disco duro: Aproximadamente 500 MB de espacio disponible en el disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • Lector de DVD-ROM o conexión de internet activa para la instalación
Requisitos del sistema Mac® 
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processor:Qualquier Mac 2008 o más recente
  • RAM: 2 GB
  • Disco Duro: Aproximadamente 500 MB de espacio disponible en disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768
  • Lector de DVD-ROM o conexión de internet activa para la instalación

Cómo programar

  • Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario

Opciones de licencia


Licencia de Usuario Único (PC y Mac®)

  • Proporciona una licencia de software para una computadora.
Licencia por volumen (para PC y Mac®)
  • Permite acceder al software en una cantidad determinada de computadoras
  • El software puede ser implementado de forma remota desde una computadora

Licencia de Multiactivación (PC y Mac®)

  • Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • Autorización de archivo de licencia
  • No se requiere que el software esté conectado a la red para su uso o activación
  • Las licencias perpetuas requieren una extensión de la licencia anual sin cargo adicional

Licencia de Administración Escolar (PC y Mac®)

  • Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • La licencia se distribuye a la computadora desde un servicio de licencias (es decir, un servidor).
  • La licencia del software tiene un "período de gracia" que permite utilizar el software en el hogar o fuera de la red escolar por 30 días. Una vez que vence el período de gracia, las computadoras deben conectarse a la red escolar para poder seguir utilizándolo
  • Las licencias perpetuas requieren una extensión de la licencia anual sin cargo adicional

Soporte de recopilación de datos

  • Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real

Soporte Calculadora

  • Compatible con unidades portátiles TI-Nspire™ CX y
    TI-Nspire™ CX CAS.

Soporte

  • Garantía limitada de un año.
  • Línea telefónica gratuita: 1-800-TI-CARES.
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Programa de préstamo de talleres: pida prestadas las calculadoras de Texas Instruments para evaluación o talleres
  • Programa de Compra por Volumen: puede canjear puntos por productos y servicios adicionales de Texas Instruments
  • Guías completas disponibles

Accesorios Software TI-Nspire™ CX y TI-Nspire™ CX CAS para Profesor

Guías

Las guías TI-Nspire están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire.

Actualización

Asegúrese de que su software está actualizado con las características y funcionalidades más recientes mediante la descarga de la última versión.