Education Technology

Calculadora científica
TI-30XIIS™

Calculadora fundamental de dos líneas, combina estadística y funciones científicas avanzadas para matemática y ciencia en la escuela secundaria.

Comprar

Características clave

  • Pantalla de dos líneas
  • Características de fracciones
  • Estadísticas de una y dos variables
  • Conversiones
  • Funciones básicas científicas y trigonométricas
  • Entradas para editar, cortar y pegar
  • Con alimentación solar y a batería

Amplíe la exploración de los conceptos de matemática y ciencia

Revisión de entradas previas y búsqueda de patrones. La pantalla de dos líneas muestra las entradas en la línea superior y los resultados en la línea inferior.

Realice funciones científicas avanzadas

Presenta estadísticas de una y dos variables, reconoce π como un símbolo en modo radian y ofrece menús que le permiten seleccionar configuraciones adecuadas a sus necesidades de cálculo.

Realice operaciones con fracciones y números mixtos

Suma, resta, multiplica y divide fracciones ingresadas en el formato tradicional numerador/denominador.

Especificaciones calculadora científica TI-30XIIS™

Funcionalidad incorporada

  • Revisión y edición de entradas previas
  • Conversiones de fracciones/decimales
  • Generador de números aleatorios y enteros aleatorios
  • Tecla de negativo
  • Configuraciones del menú
  • Cambie de fracciones impropias a números mixtos
  • Simplificación automática de fracciones
  • Una constante
  • Combinaciones y permutaciones
  • Trigonometría
  • Funciones hiperbólicas
  • Logaritmos y antilogaritmos
  • Convierte ángulos de grados a radianes a centesimales
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Capacidad fija de decimales
  • Estadísticas de una y dos variables
  • EOS: Sistema operativo de ecuaciones (Equation Operating System)
  • Hasta ocho operaciones pendientes
  • Hasta 23 niveles de paréntesis
  • Capacidad de recuperación de errores
  • Cinco variables de memoria
  • Notación científica y de ingeniería

Hardware

  • Plástico duro, teclas con código de colores
  • Pantalla de dos líneas, línea de entrada desplazable de 11 dígitos con línea de respuesta de 10 dígitos y de exponenciales de dos dígitos
  • Alimentación dual
  • Cubierta resistente a los impactos con tarjeta de referencia rápida
  • Empaques para maestros disponible (incluye 10 calculadoras, caja de almacenamiento, Guía para maestros en inglés y en español, póster y filmina de la calculadora)

Soporte

  • Garantía limitada de un año
  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Contáctenos por teléfono
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Guías completas disponibles