Descripción de la actividad
Cambiar los valores máximo y mínimo de un conjunto de datos para determinar los efectos que estos cambios tienen sobre la media y la mediana.
Objetivos
• Los estudiantes determinarán cómo la media y la mediana son afectadas por cambios en los valores mínimo y máximo de un conjunto de datos.
Vocabulario
• Media
• Mediana
• Mínimo
• Máximo
• Gráfico de caja
Acerca de la Lección
• Esta lección implica que los estudiantes manipulen los valores mínimos y máximos de un conjunto dado de valores a fin de describir los efectos que el aumento o disminución de estos valores tengan sobre la media y la mediana.
• Como resultado, los estudiantes:
• Representarán los datos en un gráfico de caja en el cuál los extremos se extienden para conectar el mínimo y el máximo, sin mostrar los valores atípicos.