Descripción de la actividad
Arrastrarás elpunto A y el punto B a través del plano y observarás los cambios en la razón de los cambios vertical y horizontal.
Objetivos
• Identificar las rectas con pendiente cero e indefinida.
• Identificar la relación entre las coordenadas de los puntos y las pendientes cero e indefinida. Explicar porqué la pendiente es cero en una recta horizontal e indefinida para una recta vertical.
Acerca de la Lección
• La actividad involucra el examen de cambios verticales y horizontales cuando existe un movimiento de un punto a otro en una recta.
• Está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender que, cuando el cambio vertical entre dos puntos es cero, la pendiente es cero, y que cuando el cambio horizontal entre dos puntos es cero, la pendiente es indefinida.
• Los estudiantes moverán puntos y observarán el movimiento de la recta así como los cambios vertical y horizontal.