Herstellergarantie
Wir gewähren Ihnen als Erwerber des vorliegenden Produkts eine Herstellergarantie für 1 Jahr. Die Herstellergarantie läuft ab Kaufdatum. Die Herstellergarantie gibt Ihnen nur Ansprüche bei Material- und Produktionsfehlern, nicht jedoch bei Schäden, die auf eine unsachgemäße Benutzung, einen Unfall, Vernachlässigung, unsachgemäße Wartung oder ähnliche Umstände zurückzuführen sind, sofern Sie nicht nachweisen, dass diese Umstände den Fehler nicht verursacht haben. Die Herstellergarantie erstreckt sich nicht auf die mitgelieferte Software.
Im Garantiefall werden wir das fehlerhafte Produkt nach eigener Wahl für Sie kostenlos reparieren oder durch ein vergleichbares instand gesetztes Gerät (insbesondere auch durch ein Nachfolgemodell) austauschen oder den von Ihnen gezahlten Kaufpreis erstatten, wie er auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist. Die Garantieleistungen umfassen nicht den Ersatz eines Nutzungsausfallschadens oder von aus dem Fehler folgenden Kosten oder Schäden. Für das reparierte oder ausgetauschte Produkt erstreckt sich die Garantie auf die verbleibende Garantielaufzeit oder sechs Monate nach Rücksendung des reparierten oder ausgetauschten Produkts an Sie, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Senden Sie ein Produkt ein, obwohl kein Garantiefall vorliegt, werden wir dieses ohne Reparatur an Sie zurücksenden.
Um die Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie das Produkt auf Ihre Kosten an eine unserer Kundendienststellen schicken. Wir empfehlen Ihnen, eine Versandversicherung für das Produkt abzuschließen. Die Adresse unserer Kundendienststellen finden Sie entweder auf einem Zettel in der Verpackung des Produkts oder Sie erfahren sie durch einen Anruf bei einer der angegebenen Telefonnummern für den Kundendienst. Bei der Einsendung des Produkts ist die beiliegende Garantiekarte vollständig auszufüllen und beizufügen. Wenn auf der Garantiekarte nicht Kaufdatum und Händlerstempel enthalten sind, müssen Sie außerdem einen Kaufbeleg beifügen, aus dem sich das Kaufdatum ergibt.
Wenn die Herstellergarantie deutschem oder österreichischem Recht unterliegt, bleiben Ihre gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, Rückabwicklung des Vertrages oder Minderung des Kaufpreises und Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, die Ihnen als Käufer gegen ihren Verkäufer bei Mängeln des Produkts zustehen, von dieser Herstellergarantie unberührt.
Hinweis für TI-Rechner Produkte mit Akkus: TI empfiehlt, dass Sie die TI-bereitgestellten USB-Kabel und Netzteil (wenn entweder ist im Lieferumfang enthalten) Mit diesem TI-Rechner. Wenn Sie einen Dritten Kabel und/oder Netzteil verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die Kabel und Netzteil erfüllt die geltenden Sicherheits- und betrieblichen Standards und Zertifizierungen, wie UL und CE-Zertifizierungen. Wenn Sie Fragen zur Nutzung von bestimmten Dritten Kabel oder Netzteile mit TI-Produkte haben, können Sie den Verkäufer oder Hersteller der Kabel und Netzteile wenden. TI übernimmt keine Garantie oder Gewähr hinsichtlich der Funktionalität, Zuverlässigkeit oder Qualität der dritte Kabel und Netzteile mit TI rechner Produkte verwendet werden.
VORSICHT!
BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPS
BATTERIE NUR GEGEN EINE TYPENGLEICHE BZW. GLEICHWERTIGE VOM HERSTELLER EMPFOHLENE BATTERIE ERSETZEN.
GEBRAUCHTE BATTERIEN MÜSSEN GEMÄß DEN NATIONALEN BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN
In der Schweiz sind verbrauchte Batterien an die Verkaufsstelle zurückzugeben.