Education Technology

Software, Test-Versionen & Apps

Topics in Algebra 1 (Chapters 1-4) App

Algebraische Konzepte erlernen

Bitte beachten Sie: Durch Herunterladen der Anwendung stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu. TI Lizenzvereinbarung.

TEXAS INSTRUMENTS APP-SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Durch Herunterladen der Software und/oder Dokumentation stimmen Sie zu, die folgenden Vertragsbestimmungen einzuhalten.

  1. Lizenz: Vorbehaltlich der Bezahlung der jeweiligen Lizenzgebühr erteilt Ihnen Texas Instruments Incorporated ("TI") eine Lizenz, um das/die Softwareprogramm(e) auf einen TI-Rechner und die Dokumentation von der verlinkten Webseite oder CD ROM (die Softwareprogramme und die Dokumentation werden nachfolgend als "lizenzierte Materialien" bezeichnet) zu kopieren und zu verwenden. Zusätzlich zu der Kopie auf Ihrem Taschenrechner, sind Sie berechtigt, auf Ihrem Computer eine Kopie ausschließlich als Sicherungskopie bzw. zur Archivierung zu speichern.

  2. Einschränkungen: Sie dürfen die lizenzierten Materialien nicht auf einem Emulator eines TI-Rechners verwenden, sofern dieser Emulator nicht von TI erworben wurde.

  3. Support: Der Support für das lizenzierte Material wird in der Dokumentation, die der Software beigefügt ist, beschrieben. Falls diese Dokumentation nicht vorhanden ist, wird Support von TI geleistet.

  4. Copyright: Das lizenzierte Material und alle zugehörigen Dokumentationen sind urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie Kopien anfertigen, dürfen Hinweise zu Copyright und Warenzeichen oder Schutzhinweise nicht aus den Kopien entfernt werden.

  5. Garantie: TI garantiert, dass das Unternehmen das Recht besitzt, das lizenzierte Material zur Verfügung zu stellen. TI garantiert nicht, dass das lizenzierte Material fehlerfrei ist oder dessen Eignung zu einem bestimmten Zweck.

    Das lizenzierte Material wird für Sie und alle anderen Benutzer "ohne weitere Gewährleistung" angeboten.

    Texas Instruments leistet zwar keine Garantie für das lizenzierte Material, ersetzt aber die Datenträger (falls zutreffend), wenn auf diesen Datenträgern innerhalb der ersten drei (3) Monate der Nutzung Fehler festgestellt und die Datenträger (Fracht vorausbezahlt) an TI eingeschickt werden. DIESER PARAGRAPH DEFINIERT DEN ALLEINIGEN UND MAXIMALEN UMFANG DER HAFTUNG VON TI UND IHR EINZIGES UND ALLEINIGES RECHTSMITTEL ALS KUNDE.

  6. Begrenzte Haftung: Für das lizenzierte Material übernimmt TI keine Garantie und macht weder direkt noch indirekt Zusicherungen in Form einer indirekten Gewährleistung wie die Zusicherung der Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

    TI oder seine Zulieferer sind in keinem Fall haftbar für indirekte, Begleit- oder Folgeschäden, Gewinnausfall, Verlust von Daten oder Geräteausfälle oder Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit, unabhängig davon, ob die vorgebrachten Ansprüche sich auf unerlaubte Handlung, Verträge oder Entschädigungsforderungen stützen.

    In einigen Ländern oder Rechtssystemen ist die Einschränkung der Haftung für zufällige oder Folgeschäden nicht zulässig, weshalb die obigen Einschränkungen dort nicht zutreffen.

  7. Weitere Klauseln: Diese Vereinbarung wird nichtig, wenn Sie gegen ihre Klauseln verstoßen. Sie versichern, nach Ablauf dieser Vereinbarung die Originalverpackung sowie alle vollständigen und unvollständigen Kopien des Programms, die sich in Ihrem Besitz befinden, zu vernichten oder zurückzusenden und dies TI schriftlich zu bestätigen.

    Der Export und Re-Export von Software und Dokumentation aus den USA unterliegt dem Export Administration Act von 1969 und dessen Zusätzen. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Bestimmungen eingehalten werden. Sie erklären, dass Sie nicht beabsichtigen, das Programm oder technische Daten direkt oder indirekt in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, in das ein Export, Re-Export oder eine Übertragung durch ein in den USA geltendes Gesetz oder eine Regelung verboten ist oder nur nach schriftlicher Zustimmung durch das Bureau of Export Administration des United States Department of Commerce erlaubt ist oder durch eine andere US-Behörde, die für solche Exporte, Reexporte oder Übertragungen zuständig ist. Sie erklären außerdem, dass Sie solche Exporte, Reexporte oder Übertragungen nicht durchführen werden.

    Wenn das Programm Regierungseinrichtungen der USA auf Grundlage eines Angebots zur Verfügung gestellt wurde, das vom oder nach dem 1. Dezember 1995 datiert, wird das Programm mit den Rechten und Einschränkungen zur kommerziellen Nutzung überlassen, die in diesem Dokument genannt sind. Wenn das Programm Regierungseinrichtungen der USA auf Grundlage eines Angebots zur Verfügung gestellt wurde, das vor dem 1. Dezember 1995 datiert, wird das Programm mit den Einschränkungen gemäß FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) bzw. DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988) überlassen.

Download von Version Größe (KB) Platz für Applikationen
Topics in Algebra: Chapter 1-4 1.01 149 4
Topics in Algebra: Chapter 5 1.00 76 2
Handbücher
Topics in Algebra I guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (English) Anwendung: 2 484

Funktionsübersicht

Ein einfacher und motivierender Weg, Algebra zu lernen. Der Inhalt ist in Kapitel und Unterkapitel übersichtlich unterteilt. Folgende Themen werden behandelt: Zahlen, lineare Gleichungen, lineare Funktionen, lineare Ungleichungen und lineare Gleichungssysteme.