Education Technology

TI-30X Pro MathPrint™ Videnskabelig lommeregner

Avanceret lommeregner med højoplyst display med fire linjer. Lommeregneren byder på avancerede funktioner til matematik og naturvidenskab på højt niveau. Lommeregneren fungerer godt som supplement til software da den er hurtig at anvende. Levering beregnet fra August.

Forhandlere
Nøglefunktioner
  • Display med fire linjer
  • En- og tovariabelstatistik
  • MathPrint™ visning af flere udregninger på samme tid på skærmen
  • Vælg grader/radianer, flydende/faste talformater
  • Vælg mellem tre ligningsløsere: Numerisk ligning, polynomielle og løsning af lineære ligningssystemer.
  • Vis en defineret funktion i tabelform
  • Bestem den numerisk differentialkvotient og det numeriske integral for en reel funktion
  • Regn med vektorer og matricer ved hjælp af et vektor- og matriksindtastningsvindue.

Se flere udregninger på samme tid

Sammenlign resultater og undersøg mønstre på skærmen med MathPrint™ visningen, der understøtter op til fire linjer.

Se matematik nøjagtigt som i lærebøger

Se matematiske udtryk, symboler og brøker præcis som de ville se ud i lærebøger - ingen brug for tilpasning til en teknisk syntaks; Giver også hurtig adgang til ofte anvendte funktioner.

Indbyggede ligningsløsere

Intuitive prompt, der gør det muligt at løse numerisk ligning, polynomielle og lineære ligninger.

Udforsk (x,y) -tabeller

Elever kan let undersøge en (x,y) tabel for en given funktion, automatisk eller ved at indtaste specifikke x-værdier.

Let anvendelig menu

Efter lommeregneren har været slukket ligger alle udregninger og intastninger ved genåbning.

TI-SmartView™ MathPrint™ Emulator Software

Denne simple software supplerer TI-30XS/XB MultiView™ og TI-30X Pro MathPrint™ ved, at læreren kan vise en interaktiv præsentation af lommeregnerens skærm til hele klassen. Det er et ideelt demonstrationsværktøj til klasseundervisning i matematik og naturvidenskab.

Specifikationer

Hardware
  • 4 linjer x 16 karakterer, letaflæseligt LCD-display
  • Batteri med solcelle backup for længere batteritid
  • Automatisk sluk
  • Hård plast, farvekodede taster
  • Skridsikre gummifødder
  • Slagfast etui med kvikreferencekort
  • Beskyttelsesetui, der klikkes på
Indbyggede funktioner
  • Gennemse og ret tidligere indtastninger via den scrollbare skærm
  • Kopiér input og output i nye beregninger
  • MathPrint™ input- og outputmode for visning af udregninger i matematisk notation, inklusiv svar udtrykt ved hjælp af π, kvadratrødder og brøker.
  • Tre løsninger - numeriske ligninger, polynomielle og lineære ligningssystemer.
  • Numerisk differentialkvotient og integral af en reel funktion
  • Vektorer og Matricer
  • Symbolsk notation af π
  • Skiftetast til ændring af svarene mellem eksakt og decimaltilnærmelse
  • Brøkfunktioner
  • Brøk/decimal/procent konverteringer
  • Skift mellem uægte brøker og blandede tal
  • Automatisk forkortning af brøker
  • Generator for tilfældige tal og tilfældige heltal
  • Central menu til valg af beregningsindstillinger
  • Menuindstillinger
  • Funktioner tilgås direkte via taster eller via rullemenuer
  • Tast for fortegnsskift
  • En konstant brugerfunktion
  • Kombinationer og permutationer
  • Trigonometri
  • Hyperbolske funktioner
  • log(x) og 10x
  • Konverter vinkler mellem grader, radian og nygrader
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Mulighed for at fastlåse antallet af decimaler
  • (x, y)-tabel med automatisk eller manuel opskrivning af x-værdier
  • Grundlæggende Data/listeeditor med tre lister
  • Listeformler
  • En- eller to-variabelstatistik med permanent lagring af statistisk variabel
  • EOS; Formel styresystem
  • Ni fysiske konstanter
  • Atten konverteringer mellem engelske og metriske enheder
  • Op til otte igangværende beregninger
  • Op til 23 niveauer for parenteser
  • Fejlretningskapacitet
  • Automatisk sluk
  • Hurtig/nem nulstilling af regneren via 2-tast tryk eller menu til eksamensformål
  • Syv hukommelsesvariabler (x,y,z,t,a,b,c)
  • Naturvidenskabelig- og teknisk notation
Support