Education Technology

Lomme- og mindre bordregnemaskiner

Regnere i mindre bordmodeller og lommeformat med et pænt design til hjem, kontor og butik.

Forhandlere

TI-501

Nøglefunktioner

  • Letlæseligt 8-cifret SuperView™-display.
  • Ergonomisk udformning for bekvemmelig anvendelse.
  • Hukommelses- og % - knapper.
  • Batteridrevet så den kan anvendes overalt.

TI-503 SV

Nøglefunktioner

  • Stort, 8-cifret (12,5 mm) LCD SuperView™-display.
  • Stort tastatur med velplacerede gummiknapper.
  • Tast til (+/-)
  • Fungerer med batterier så den kan anvendes overalt.
  • APD™ (Automatic Power Down™ - automatisk slukning) sparer batteri.

TI-1726 SV

Miniskrivebordslommeregneren med attraktiv udformning og SuperView™-display.

Nøglefunktioner

  • Stort, 8-cifret (12,5 mm) LCD SuperView™-display.
  • Rummeligt tastatur med velplacerede gummiknapper.
  • Knap til (+/-).
  • Knap til kvadratrod.
  • Vinklet display gør det nemmere at aflæse.
  • ANYLITE™ solcelledrift. Kan anvendes selv i dårligt lys.

TI-1795 SV

Nøglefunktioner

  • Vinklet, LCD SuperView™ display med store cifre (14 mm) til enkel aflæsning.
  • Knapper til (+/-), hukommelse og kvadratrod.
  • Stort tastatur med velplacerede store knapper.
  • 8 cifre, drives med både solceller og batterier.

TI Basic Calculators

Explore the lineup of TI basic calculators — easy to use for school, home and office.