一个 CAS 应用软件, 解决全部数学问题。
计算器 进行计算,通过独特的交互式键盘输入正确的数学记法表达式、方程和公式,该交互式键盘是数学应用软件技术领域的一个突破。 |
数据和统计 利用柱状图、箱线图、条形图和饼图等几何方法总结数据。 |
||
图形 绘制函数图和研究函数,将图形上的点做成动画点,解释其数学规律等。 |
列表与电子表格 对数据进行数学运算,显示数据和其相应图形之间的联系。 |
||
几何 构建和研究几何图形。 |
附注 触碰一次即可从数学记法切换到字母配置。因此,可在数学内容旁边输入注解、指示和步骤。 |
加速理解过程
通过支持动手、有效的直观学习方式,TI-Nspire CAS iPad 应用软件让学生以另一种方式体验数学,帮助他们更深入地掌握数学概念,该应用软件包括以下功能:多重表述 让学生们能够直观地感知代数、图形、几何、数字和文字题之间的联系。 | |
动态连接 学生们与数学内容直接互动。多重表述间的动态相关连接能够让学生们看到某一个变化对其他方面产生的变化影响。 |
输入用自然的数学记法表示的表达式
独特的交互式键盘具有方程式模版,所以学生们可以用自然的数学记法输入数值和查看,就像课本上印刷的和黑板上写的一样。联系真实世界
从 iPad 自身的照相机或图库中导入图像,并将数学图形和方程式叠加,在真实世界中展现抽象的数学概念,本应用软件赋予数学更多意义*。
*iPad 上的 TI-Nspire™ 应用软件支持以下图片类型: supports .jpg, .jpeg, .bmp and .png格式。
所有已完成的,正在进行的工作,都保存在您的 iPad 上。
使用动态连接的注解、指示和说明,创建课堂教学课件和家庭作业。通过电子邮件,iTunes 实现文件共享,用Dropbox 存放文件,极其方便。
保存作业就像在计算机上保存文档一样简单。
完整的学习资源
德州仪器与顶尖的教育家和研究员协作,设计和提供先进的学习工具,帮助学生掌握数学。
除了突破性的课堂技术外,德州仪器公司也提供全球领先的教师职业发展项目、免费活动和课程教案、课件等内容。
教师之家包含网络研讨会、专题研讨会和国内外经典教学案例,提供切实可行有效的策略、思路和方法,让课堂教学更成功。
*iPad 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。
iPad 上的 TI-Nspire™ CAS 应用软件
内置功能可实现:
- TI-Nspire 文档(.tns 文件)
- 保存和查看作业;创建、编辑和保存 TI-Nspire 文档(.tns 文件)。
- 文件与 TI-Nspire™ 软件和 TI-Nspire™ 手持设备兼容。
- 利用内置电子邮件和 Dropbox 功能实现共享。
- 使用图像(jpeg、jpg、bmp、png 文件格式)可以与图形元素叠加。
- 学生们可以以符号形式研究数学表达式,查看图形并理解公式背后的数学含义。
- 查看一个问题的多重表述—代数、图形、几何、数字和文字形式。
- 在链接表述中处理一个问题的参数即刻更新其他问题,在无需切换屏幕的情况下显示出有意义的联系;例如,取一个被绘好图的函数并移动它,看看对相应的方程和数据表有什么影响。
- 函数、参数、极坐标、序列和 3D 绘图。
- 可同时定义、保存、绘图和分析多个绘图函数。
- 用户定义表格名称。
- 11 种交互式缩放功能。
- 表格形式的数字估值,用于所有绘图模式。
- 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析。
- 6 种不同的图形风格和 15 种颜色可以选择,以便区分所画的每个图形。
- 包括反数、行列式、移项、增广、列简梯形形式和初等行运算等矩阵运算 将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵 计算特征值和特征向量。
- 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型。
- 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图。
- 高级统计分析,包括 10 个假设检验函数,7 个置信区间函数和单因素方差分析。
- 18 个概率分布函数,包括正态、Student-t、卡方、二项和泊松。
系统要求
- 可使用的 iPad®:iPad® Air 2, iPad® Mini 4, iPad® Pro (12.9 英寸), iPad® Pro (9.7 英寸)
- 支持 iPadOS 版本®: 16.6 或更新
- 无线连接:WiFi, GSM, LTE
- 所需存储容量:
- 应用软件:100 MB
- 文档存储:100 MB
充分利用iPad®上的TI-Nspire™ CAS 应用软件
充分利用TI为iPad提供的各类免费课件。玩转应用程序
TI与Hoonuit Professional Learning合作开发了内容丰富、步骤详细的教学视频供您进一步学习。
使用图形(英文)数据输入和绘图(英文)
使用照片作为图形背景(英文)
… 更多(英文)
入门学习资料
您的的TI-Nspire应用程序含有预装的文件和课件,为您开始的探索之旅提供方便。
入门课件文档为您提供:
功能概述(英文)基本绘图功能(英文)
基本数据功能(英文)
数学课件加上简单易用的说明,帮助您更好地体验本应用软件的威力: