Education Technology

Coding, sempre e ovunque

Connettere il BBC micro:bit con una calcolatrice grafica TI crea un nuovo potente modo per insegnare agli studenti a programmare in itinere accedendo a una combinazione unica di tecnologie per esplorare i concetti fondamentali della matematica e delle scienze in gruppo, a casa, nei progetti STEM - virtualmente ovunque.

Cos’è il micro:bit?

Il micro:bit è una scheda microcontrollore multifunzionale e uno strumento di apprendimento in classe che mostra come il software si integra con l'hardware. È dotato di un display luminoso a LED, sensori e molte funzioni di I/O che promuovono l'interazione con l'utente e il mondo che lo circonda.

Micro: bit combinato con la tecnologia TI

Il micro:bit può essere 'collegato' a una calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II-T o TI-84 Plus CE-T Python Edition, consentendo un'interfaccia in tempo reale con la tastiera e lo schermo della calcolatrice insieme al micro: bit . Gli studenti possono quindi programmare il micro:bit direttamente dalle loro calcolatrici. Inoltre, i programmi Python sono compatibili copia e incolla con la sintassi standard micro:bit, nonché con la famiglia dei software TI-Nspire™ CX

Il modulo TI Python è progettato per comunicare sia con il dispositivo micro:bit V2 che con il micro:bit V1. Il micro:bit V2 è l'iterazione più recente e include un altoparlante integrato, un microfono e un sensore tattile capacitivo.

Visualizzazione di pattern di immagini e animazioni sulla matrice LED 5x5 Interazione con pulsanti e sensore tattile capacitivo*
Riproduzione della musica con altoparlante Comunicazione con input/output analogico e digitale
Comunicazione tra due calcolatrici stabilita tramite funzioni radio micro:bit Interazione con sensori esterni (con scheda di espansione opzionale)
Lettura dei valori dalla bussola incorporata, accelerometro, sensore di temperatura e sensore di livello di luce Collegamento a strisce LED NeoPixel

Connettersi in 3 semplici passaggi

Abbiamo schematizzato come collegare la tua calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II al micro:bit con i seguenti passaggi:

Scarica i file necessari.

Questi file includono il file hex "runtime" e un file .tns del modulo utente. Abbiamo incluso entrambi i file in un comodo download .zip (in inglese).

Download per la calcolatrice
grafica TI-84

Download per la calcolatrice
grafica TI-Nspire™

Installa il modulo utente sulla calcolatrice

Ciò abiliterà la funzionalità di programmazione Python necessaria per le comunicazioni con micro:bit. Una volta installato, il modulo micro:bit apparirà nella parte inferiore del menu "Altri moduli". Istruzioni dettagliate passo dopo passo su come preparare il tuo micro:bit e la calcolatrice TI-Nspire CX™ II sono incluse nel file .zip scaricabile.

Lancia il file hex "runtime" sul tuo micro:bit

Per fare ciò, trascina e rilascia il file hex nella directory dei file micro:bit quando è collegato a un computer, oppure utilizza un'utilità software online micro:bit. In caso di successo, il logo Texas apparirà sul display LED.

Collegamento della calcolatrice al micro:bit:

Utilizza un cavo USB da Mini-A a Micro-B (venduto separatamente)

Inoltre, è possibile stabilire comunicazioni con il software per computer TI-Nspire ™ CX con il cavo da USB Type-A a Micro-B.

Ulteriori risorse

Microbit.org

Ospitato dalla Micro:bit Foundation, questo sito web include numerosi progetti, lezioni e attività per aiutare gli studenti ad apprendere i fondamenti dell'informatica e dei principali concetti STEM.