![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=31260afd-2678-4f40-ac0c-8e3073abaa1e&la=fr-BE&h=75&w=75&hash=19A30D818B74106EBFD6EDE422948A1B)
Configuration requise
Configuration Windows® requise- OS:Windows® 10, Windows® 11
- Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
- Processeur cadencé à Intel® Core i3 ou un processeur de génération supérieure
- Mémoire RAM : 8 Go (Conseillé 16 Go)
- 1 Go d’espace libre sur le disque dur
- Résolution d’écran de 1 024 x 768 (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
- Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
- macOS® 12, macOS® 13 (Plateforme Intel et Apple Silicon avec Rosetta2)
- tous les Mac® 2015 et versions ultérieures
- 1 Go d’espace libre sur le disque dur
- Résolution d’écran de 1 024 x 768 (Minimum) - 3840 x 2160 (Maximum)
- Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon-equipment-loans-lm.png?rev=03e04900-67fd-4a14-818a-fc4382e649c5&la=fr-BE&h=75&w=75&hash=4778D6B5A7D076B47B6C0C646B05EA55)
Lommeregner support
Kompatibel med:
![](/-/media/ti/education/images/online-resources/ti-30xb_mv/ti-30xb_mvwht_so_thumb.gif)
- TI-30XB MultiView™
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-licensing.jpg?rev=637d4e49-bdca-4db7-874e-bbb9e688a656&la=fr-BE&h=75&w=75&hash=A7420057ADBC3A12C383103C7DEAB89A)
Options de licence
Licence utilisateur individuelle
- Licences utilisateurs avec un accès via login
- La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
- Des licences pour 1 an sont disponibles
Licences multi utilisateurs
- Licences utilisateurs avec un accès via login
- Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
- Des licences pour un, deux et trois ans sont disponibles
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support.png?rev&la=fr-BE&h=75&w=75&hash=B04A82406F2A63C3AEA0EDCCEB27DCB1)
Assistance
- Garantie limitée de 3 ans
- Service d’assistance téléphonique (numéro vert) : 00 800 - 4 84 22 737
- Formulaire de contact
- Plus d’informations
Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.