ViewScreen Panel™ Product Center


Principales fonctionnalités
La tablette de rétroprojection pour les calculatrices
Les tablettes de rétroprojection ViewScreen permettent de projeter l'écran des calculatrices des enseignants sur le mur de la classe afin que tous les élèves puissent suivre les démonstrations et participer aux activités.

La tablette est d'une utilisation très simple : une fois connectée à la calculatrice, il suffit de la poser sur la vitre d'un rétroprojecteur. Un curseur permet de régler le contraste de l'image projetée. Un raccordement secteur est fourni avec la tablette, mais elle peut s'utiliser en totale autonomie, grâce aux piles de la calculatrice.

Il existe deux modèles de ViewScreen, un pour chaque famille de calculatrices graphiques :

tablette pour les calculatrices TI-80, TI-82, TI-83, TI-83Plus et TI-83 Plus Silver Edition ;
tablette pour les calculatrices TI-89, TI-92, TI-92Plus et Voyage 200.
Remarque : Seules les calculatrices enseignants peuvent être raccordées à une tablette ViewScreen, car ces modèles possèdent un port de connexion.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer