Education Technology

Calculatrice scientifique TI-30 X IIB

Cette calculatrice fondamentale à deux lignes et à piles associe des statistiques et des fonctions scientifiques avancées pour les mathématiques et les sciences au lycée.

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Affichage sur deux lignes
  • Fonctions de fraction
  • Statistiques à une et deux variables
  • Conversions
  • Fonctions scientifiques et trigonométriques de base
  • Éditez, coupez et collez des entrées

Élargissez l’exploration des concepts mathématiques et scientifiques

Passez en revue les entrées précédentes et recherchez des modèles. Un affichage à deux lignes affiche les données saisies sur la ligne supérieure et les résultats sur la ligne inférieure.

Réalisez des fonctions scientifiques avancées

Comprend des statistiques à une et deux variables, reconnaît π en tant que symbole en mode radian et contient des menus qui vous permettent de sélectionner les paramètres adaptés à vos besoins en calcul.

Effectuez des opérations avec fractions et nombres mixtes

Ajoutez, soustrayez, multipliez et divisez des fractions saisies au format traditionnel numérateur/dénominateur.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités intégrées

  • Vérification et édition des entrées précédentes
  • Conversions fractions/nombres décimaux
  • Générateur de nombre aléatoire et de nombre entier aléatoire
  • Touche de négation
  • Paramètres des menus
  • Passage des fractions impropres aux nombres fractionnaires
  • Simplification automatique des fractions
  • Une constante
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboliques
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Conversion des angles en degrés, en radians et en grades
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Possibilité d’utilisation de la virgule fixe
  • Statistiques à une et deux variables
  • EOS : (système d’exploitation des équations)
  • Jusqu’à huit opérations en attente
  • Jusqu’à 23 niveaux de parenthèses
  • Capacité de correction d’erreur
  • Cinq variables de mémoire
  • Notation scientifique et technique

Matériel

  • Plastique dur, touches de couleur.
  • Affichage sur deux lignes, ligne de saisie déroulante à 11 chiffres avec réponse à 10 chiffres et ligne d’exposant à deux chiffres
  • Alimentée par piles
  • Couvercle résistant aux chocs avec carte de références rapides

Assistance