|
Uma calculadora sofisticada para profissionais financeiros, que inclui um novo design metálico, um visôr melhorado, e um estojo em pele.
Inclui várias características não disponíveis na BA II PLUS™, tais como:
|
| | Duração (Macaulay) |
| | Taxa interna de rentabilidade (TIR) |
| | Valor Futuro Líquido |
| | Levantamento |
| | Levantamento deduzido |
| | P/Y-C/Y de 12 a 1 |
|
Outras características:
|
| | Resolve cálculos de valor temporário monetário como as anuidades, as hipotecas, as rendas, as poupanças, entre outros. |
| | Cria planos de amortização. |
| | Efectua análises de fluxo financeiro de um máximo de 32 fluxos irregulares em frequências com um máximo de 4 dígitos; faz a computação em NPV e IRR. |
| | Análise estatística de uma a duas variáveis com 4 opções de regressão: linear, logaritmo, exponencial e potência. |
| | 4 métodos para calcular a depreciação, valor contabilistico e valor residual. |
| | Break-even, conversões de juros, % do delta, lucro e perda. |
| | As funções matemáticas incluem os cálculos trigonométricos, os logaritmos naturais e as potências. |
| | Automatic Power Down™ – Desligar automático (APD™) preserva a vida da bateria. |
| | Inclui bolsa em pele. |
| | Alimentação a bateria. |
|
 |
BAII Plus iPhone APP
Agora disponível na Loja de Appl. do iPhone |
iPhone and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc.
All rights reserved. |
|