Maximiza o seu tempo/valor/dinheiro. Cálculos tais como anuidades, empréstimos, alugueres, economias, e mais. Também calcula calendários de amortizações.
Analisa o "cash-flow" até 24 tabelas com 4 dígitos. Calcula NPV e IRR.
Selecciona 2 métodos de contagem mensal (actual/ou 30/360) para calcular BOND PRICE; YIELD TO MATURITY OR TO CALL.
Dispõe de 4 métodos para calcular a depreciação, valor de base, uma quantidade depreciável e o montante restante.
As funções de matemática incluem cálculos trigonométricos, logaritmos naturais, potências e análise do BREAKEVEN.
Estojo incluído.
BA II Plus iPhone APP
Agora disponível na Loja de Appl. do iPhone
iPhone and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc.
All rights reserved.