TI-83 Plus FAQs


Erro "Mismatch"
Resolver um Erro "ERR:INVALID DIM" ou "ERR:DIM MISMATCH" na TI-83, TI-83 Plus, ou TI-83 Plus Silver Edition.

Solução:

Como são corrigidos os erros "ERR:INVALID DIM" e "ERR:DIM MISMATCH" quando criamos um gráfico na TI-83, TI-83 Plus, ou TI-83 Plus Silver Edition?

Um erro ERR:INVALID DIM ou ERR:DIM MISMATCH  

é recebido quando se realiza uma operação que envolve uma ou mais listas de matrizes que têm dimensões incompatíveis. Por exemplo, 2 variáveis estatísticas não podem ser calculadas a menos que ambas as listas tenham o mesmo número de elementos.

Se este erro ocorre quando se visualiza um gráfico sem utilizar a função "plot" da calculadora, o erro pode ser corrigido ao desligar os gráficos estatísticos. Os passos seguintes desligarão então os mesmos, conseguindo assim visualizar o gráfico.

  • Prima [2nd][STAT PLOT]
  • Seleccione 4:PlotsOff
  • Prima [ENTER]
  • Tente um gráfico simples como y=x

Se mesmo assim não funcionar, formate a memória da calculadora. Nota: Toda a memória é apagada, e a configuração inicial é activada.

  • Prima a tecla [2nd][MEM] para aceder à função de memória
  • Escolha 7:Reset (Na TI-83, escolha 5:Reset)
  • Prima [ENTER] e depois 2:Reset
 
  enviar por correio electrónico para amigo     imprimir