TI Lehrerrechner


Funktionsübersicht
Es gibt zwei Lehrerrechner, die jeweils eine zusätzliche Schnittstelle haben, welche die Projektion des Displayinhalts mittels Overheadprojektor und TI ViewScreen ermöglicht. Damit können bis zu drei Zubehörprodukte angeschlossen werden:
an der Mini-USB- Schnittstelle, z.B. EasyTemp zur einfachen Temperaturmessung
an der I/O-Schnittstelle ein weiterer Graphikrechner, z.B. zur Datenübertragung
an der ViewScreen-Schnittstelle ein TI-ViewScreen
 TI ViewScreen
Lehrerrechner TI-84 Plus Silver Edition (VSC)
Der Leistungsumfang des TI-84 Plus Silver Edition Lehrerrechner (VSC) entspricht dem des TI-84 Plus Silver Edition Graphikrechners, verfügt jedoch über eine zusätzliche Schnittstelle. Diese ermöglicht den direkten Anschluss an einen Overheadprojektor oder einen TI ViewScreen. (Für den Anschluss eines "Schülerrechners" TI-84 Plus ist der optional erhältliche TI-84 Plus Presentation Link erforderlich.)
 TI-84 Plus Silver Edition
Lehrerrechner TI-89 Titanium (VSC)
Der Leistungsumfang des Lehrerrechners entspricht dem des TI-89 Titanium Computeralgebrasystems. Er verfügt jedoch über eine zusätzliche Schnittstelle, die den direkten Anschluss an einen Overheadprojektor oder einen TI ViewScreen ermöglicht. (Der "Schülerrechner" TI-89 Titanium benötigt zum Anschluss einen optional erhältlichen Presentation Link.)
 TI-89 Titanium
  Seite empfehlen     Seite drucken
KAUF