TI-89 Titanium


Funktionsübersicht
Leistungsstarke Computeralgebra im Taschenformat.

Der TI-89 Titanium ist ein leistungsfähiges Computeralgebrasystem für die Oberstufe und Universität mit erweitertem Flash-ROM Speicher und trendigem Design. Die eingebaute USB-Schnittstelle ermöglicht es, jeden Rechner mit dem Overhead-Display zu verbinden. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht eine noch raschere und einfachere Verbindung zwischen zwei TI-89 Titanium oder das Herunterladen von Applikationen aus dem Internet auf den Rechner. So vereint der TI-89 Titanium Leistung und Flexibilität.

  Seite empfehlen     Seite drucken
KAUF