Derive™ 6


Funktionsübersicht
Texas Instruments und Soft Warehouse Europe haben ihren Derive™-Vertrieb zum Ende des Jahres 2006 eingestellt. Vorhandene Lizenzen können entsprechend den Lizenzbestimmungen weiter verwendet werden.


NEU: Die TI-Nspire™ CAS Software verbindet die seit Jahren bewährte CAS-Funktionalität des Voyage™ 200 mit dynamischer Geometrie und Tabellenkalkulation. Neu ist auch, dass mit dieser Software nun Formeln, Tabellen und visuelle Darstellungen nicht nur einzeln genutzt, sondern zudem dynamisch miteinander verknüpft werden können. Zudem ist die TI-Nspire™ CAS Software zu 100 % kompatibel ist mit dem TI-Nspire™ CAS Handheld. Beides kann parallel im Unterricht eingesetzt werden. Geplant ist, bei künftigen Versionen von TI-Nspire™ CAS weitere wichtige Merkmale von Derive™ einzubauen. Im Zuge dieser Entwicklung stehen wir in engem Kontakt mit der Derive™ Community.

 

 Informationen zur TI-NspireTM CAS Technologie
 Informationen zur TI-NspireTM CAS Software
 Kostenlose 30-Tage-Test-Version TI-Nspire™ CAS Software
Derive™ ist ein Computerprogramm, das Formeln so schnell und sicher verarbeitet wie ein Taschenrechner Zahlen und dabei genauso einfach zu bedienen ist. Derive™ rechnet mit Termen und Formeln, löst Gleichungen, betreibt Trigonometrie, analytische Geometrie, Vektor- und Matrizenrechnung, berechnet Ableitungen, Stammfunktionen u.v.m.

Mit der Version Derive™ 6 lassen sich Daten vom Voyage™ 200 und dem TI-89 Titanium übertragen und umgekehrt. So können am Rechner zum Beispiel von unterwegs oder zu Hause kleinere Rechnungen getätigt werden und diese später am PC weiter bearbeitet werden.

  Seite empfehlen     Seite drucken
Vertrieb eingestellt