BAII PLUS ™ PROFESSIONAL


Funktionsübersicht
Der edle Rechner für Finanzprofis mit verbessertem Display in neuem Metallic-Design und mit einer hochwertigen Kunstlederhülle.Funktionen, die über den Umfang des BA II PLUS™ hinausgehen.
Macaulay Duration
Modifizierter interner Zinssatz
Netto Endwert
Rückzahlung
Diskontierte Rückzahlung
12 Zahlungen pro Jahr bei ganzjähriger Verzinsung
Weitere Funktionen:
Berechnet Zeitwert des Geldes, z. B. Annuitäten, Mieten, Leasing, Renten, u.v.m.
Erstellt Amortisations-Pläne.
Cashflow-Analyse für bis zu 32 ungerade Cashflows mit bis zu 4-stelligen Häufigkeiten, berechnet NPV und IRR.
Ein- und Zwei-Variablen-Statistik mit 4 Regressionsmöglichkeiten: linear, logarithmisch, exponentiell und potentiell.
4 verschiedene Methoden zur Berechnung von Abschreibung, Restbuchwert und Restabschreibung.
Break-Even-Berechnungen, Zinsumwandlung, Delta %,Gewinn- und Verlustrechnung.
Mathematische Funktionen beinhalten Trigonometrie, natürliche Logarithmen, und Potenzen.
Batteriebetrieb.
Automatic Power Down™ (APD™) verlängert die Lebensdauer der Batterien
Stabile Schutzhülle.
  Seite empfehlen     Seite drucken
KAUF