|
Voyage™ 200 er en af TI's mest avancerede lommeregnere.
|
Denne grafiske lommeregner indeholder et kraftigt og fuldt integreret CAS-værktøj og leveres med præinstallerede applikationer (APPS) til blandt andet statistik og geometri. Yderligere applikationer for eksempel til finans-beregninger kan gratis downloades fra denne hjemmeside.
Voyage™ 200 er en opgradering til den oprindelige TI-92 Plus, og har samme funktionalitet som TI-89 Titanium, men et rigtigt QWERTY tastatur og en større skærm.
Opgaver kan gemmes på lommeregneren og senere overføres til Pc til brug for dokumentation. Og data fra for eksempel dataopsamling kan deles med andre grafiske lommeregnere eller med Pc’er.
Den avancerede funktionalitet i Voyage™ 200 opfylder rigeligt alle kravene til anvendelse på alle niveauer i matematik og de naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser i Danmark.
Udpluk af Voyage 200 funktioner:
|
| | 2.7 Flash ROM, 3 gange mere end TI-92 Plus! |
| | Indbygget ur |
| | Kan gemme op til 50 applikationer |
| | Indbygget USB-port og tilhørende kabel |
| | Inkluderer 8 forud installerede applikationer |
| | Ikoner på startsiden, gør det bl.a. enkelt at holde orden på applikationer. |
| | 3D-tegning og en komplet geometripakke |
| | Højopløseligt display med 128 x 240 pixel |
| | Antal programmer begrænses kun af tilgængelig RAM |
| | Rullegardinsmenuer, QWERTY-tastetur, funktionsknapper. |
| | Kraftfulde funktioner indenfor differentialregning og algebra, inklusive Taylor-udvikling og grænser |
| | Tekst- og dataeditorer |
| | Funktionen "Pretty Print" viser matematiske udtryk i den form de har i bøger |
| | Aktivt vindue med historik som kan indeholde op til 99 tidligere indtastninger, hvilket let kan bladres igennem |
| | Interaktiv geometri tilretning |
| | 1- og 2-variabelstatistik med 8 regressionsmodeller |
| | Matriceoperationer |
|
| Eksempler på applikationer til Voyage 200:
|
| | CABRI (ny version med ikoner) (kræver OS 2.6) |
| | Sketchpad - Engelsk version (ny version med ikoner) |
| | Stats/List Editor (ny version) (Statistik/list editorer) |
| | Finance (ny version) |
| | Polynomial Root Finder |
| | Simultaneous Equation Solver |
| | CellSheet (regneark) |
| | StudyCards (Studiekort) |
|
Skolepakke
|
| Det findes ved skolestarten tilgængelig skolepakke som har følgende indhold:
10 stk. Voyage 200 inklusive batterier, bæretaske, 10 stk. USB kabler, 10 stk. ressource-CD, 10 linkkabler, 10 stk. håndbøger og garantikort, 10 stk. tilbehørsinformationsblad.
|