TI-89 Titanium


Opsummering af egenskaber
Den avancerede matematiske CAS Grafregner har fået ny front og nyt navn

TI-89 Titanium er en af TI’s mest avancerede lommeregnere. Denne grafiske lommeregner indeholder et kraftigt og fuldt integreret CAS-værktøj og leveres med præinstallerede applikationer (APPS) til blandt andet statistik og geometri. Yderligere applikationer for eksempel til finans-beregninger kan gratis downloades fra denne hjemmeside.
Den har indbygget USB-port og tre gange så stor hukommelse som den oprindelige TI-89.
Opgaver kan gemmes på lommeregneren og senere overføres til Pc til brug for dokumentation. Og data fra for eksempel dataopsamling kan deles med andre grafiske lommeregnere eller med Pc-er.
TI-89 Titanium’s avancerede funktionalitet opfylder rigeligt alle kravene til anvendelse på alle niveauer i matematik og de naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser i Danmark.
TI-89 Titanium og Voyage™ 200 har samme funktionalitet.

Indbygget USB teknologi og kabel inkluderet.
Større hukommelse (2.7 MB FLASH ROM) end TI-89
Forbedret design
Mange applikationer medfølger gratis - f.eks. er CellSheet™ inkluderet!
Kompatibel med alle TI-89 applikationer og tasternes forskellige funktioner.
Andre vigtige egenskaber- Computer Algebra System (CAS), Pretty Print og 3-D Graphing
      Print siden