TI-SmartView™ 2.0 emulator software


Egenskaber
Demonstrer TI-84 familien på videoprojektor med denne software.
TI-SmartView™-emulatoren er et brugervenligt demonstrationsværktøj til undervisnings i begreber inden for matematik og
naturfag. TI-SmartView-emulatoren bygger på den populære TI-84 Plus-familie af grafregnere (kompatible med TI-83 Plusfamilien)
og supplerer anvendelsen af grafregnere i undervisningen ved at vise en interaktiv gengivelse af regneren foruden
alle de mange unikke undervisningsfunktioner, den indeholder.
Bestil en 30-dages prøve-CD med TI-SmartView 2.0.
Ring til kundeservice på 80 88 03 20.
Scripts
Med de færdigindlæste demonstrationer (scripts) kan læreren gøre sig mere fortrolig med grafregnerens funktionalitet – ideelt som hjælp til dem, der lige er begyndt på eller ønsker at udbygge deres anvendelse af grafregnere. Læreren kan optage sine egne tastetryksekvenser til betjening af regneren i forvejen og afspille dem i undervisningen. Det er nemt at oprette, redigere, afspille, standse og ændre afspilningshastigheden af scripts, og de kan gemmes på computeren til senere brug.

CBL 2™ / CBR 2™
Med TI-SmartView-softwaren koblet op til en CBL 2 eller CBR 2 dataopsamlingsenhed kan du hente data fra virkeligheden.

View3™ -funktionen
Læreren kan samtidigt projicere op til tre gengivelser af grafer, tabeller, og ligninger, listevindue og STAT plot-skærmbilleder – og dermed fremme elevernes forståelse af af begreber og relationer (som anbefalet i NCTM-standarderne).

Visualiserede tastetryk

Med musen vælges tasterne på TI-SmartView™-emulatoren (eller ved at trykke tasterne på en USB-tilsluttet regner som TI-84 Plus eller TI-84 Plus Silver Edition). Projicerede taster lyser for klart at vise tastevalgene for klassen.

Tastetrykshistorik

I takt med at der vælges taster, kan billeder af tasterne og hele tastesekvenser projiceret til klassen. Dermed kan eleverne følge med og bliver ikke så nemt hægtet af – hvilket er vigtigt for deres endelige præstationer.

Skærmfangning

Gør det nemt at oprette og gemme flere indfangede skærmbilleder. Både skærmbilleder og tastetrykshistorik kan kopieres ind i almindeligt anvendte dokumenter som Microsoft®Word eller PowerPoint®.
TI’s nemmeste og mest effektive middel til at lede klasseundervisningen i begreber inden for matematik og naturlære.
Særdeles interaktiv computeremulering af TI-84 Plus-familien af grafregnere (kompatible med TI-83 Plus-familien)
Fremmer elevens forståelse med en samtidig visning af flere repræsentationer af ligninger
Fremmer lærerens fortrolighed med grafregneren med færdigindlæste demonstrationer (scripts)
Er et klart og nemt middel til at eleverne kan følge med ved visning af tastetryksekvenser
Er nem at integrere med eksisterende projektorsystemer og interaktive whiteboards

Understøttede operativsystemer:
Windows® 98 SE, 2000 Professional eller
XP Home og XP Professional
Mac® OS 10.3 og nyere

Understøttede browsere:
IE 5.0 og nyere
Netscape® 5.0 og nyere
Firefox™ 1.0 og Safari™

Andre systemkrav:
CD-Rom-drev;
500 MHz (900 MHz til dataindsamling),
256 MB RAM, 65 MB ledig RAM

  Send denne side til en ven     Print siden