| Til matematik, naturvidenskabelige fag og samfundsfag på STX, HTX og HHX
Det pædagogiske matematik-software
Indeholder alt, hvad der er brug for i en moderne IT-baseret undervisning i matematik og naturvidenskabelige fag. Eksperimenter let med matematikken. Dynamisk integrerede værksteder giver hidtil usete muligheder for eksperimenter.
Elever, som bruger TI-Nspire™ CAS, har lettere ved at lære matematiske begreber. De har lettere ved deres CAS-værktøj. Og de behøver kun at lære ét program.
Grafregner til din software
Køb TI-Nspire CAS Elevsoftware sammen med TI-Nspire CX håndholdt i en enkelt pakke og kom billigt til en super- lommeregner.
Brug grafregneren når computeren ikke kom med.
Den software-licens, som følger med TI-Nspire™ CAS grafregnere, er præcis den samme, bortset fra, at den ikke udløber. Du kan altså stadig bruge den, når du er færdig med skolen.
Grafregner og software har samme brugerinterface, og du kan let overføre dokumenter imellem dem.
Så kan du nøjes med at have grafregneren med, når du skal ud.
På computeren bliver lommeregnerdokumenter til flotte rapporter.
Fremstil rapporter i A4-format.
Lav A4-layout med alle værktøjer aktive i programmet. Placer dem hvor du vil.
Opdater ét sted i det færdige dokument og opdateringen slår igennem overalt – i alle værksteder
• Slip for at ”klistre” elementer fra forskellige programmer sammen i separat tekstbehandling.
Derfor er det meget lettere at rette eller tilføje i rapporter og matematikopgaver med TI-Nspire CAS software
• CAS-værktøjet kommer meget tæt på almindelig matematisk notation
• Indsæt billeder af forsøgsopstillinger, opgaveformuleringer eller lignende.
• Print passer på A4
Fremtidens fil-format for deling af interaktiv matematik?
Med TI-Nspire CAS er det let at fremstille animationer. Publicer dine interaktive dokumenter på internet eller send dem til andre.
Interaktive dokumenter og elevaktiviteter kan gemmes som TI-Nspire™-filer eller konverteres til web-filer, som kan lægges på nettet, mailes etc.
Filerne kan læses af alle. De, som ikke har TI-Nspire CAS, kan åbne filerne ved hjælp den gratis TI-Nspire Document Player på nettet. De kan bruge animationer og trække i punkter og skydere. Så TI-Nspire CAS giver dig nu mulighed for at lave interaktive rapporter, som alle kan læse.
Dynamisk statistik
Super værktøj til statistik – fra simpel deskriptiv statistik til fordelinger og test.
Test kan selvfølgelig udføres med indbyggede kommandoer. Med TI-Nspire™ CAS kan du også opbygge simuleringer skridt for skridt, så begreberne bliver lettere at forstås.
Dataopsamling i naturvidenskab
Med den nye dataopsamlingsenhed til TI-Nspire CAS, kan du samle data direkte i dit dokument grafregneren eller softwaren 100.000 gange i sekundet. Så kan du bearbejde data med de samme værktøjer, som du normalt bruger i matematik-timen
Generelt:
• Avanceret CAS-værktøj, som er lettere at lære og bruge.
• Regnemaskine, dynamisk geometri, grafer, regneark, statistikværktøj, dataopsamling, formeleditor, matematisk tekstbehandler etc.
• Arbejde med samme begreber i flere repræsentationer giver bedre læring
• Alle værktøjerne er dynamisk integreret. Det giver muligheder for eksperimenterende matematik ud over, hvad der ville være muligt med separate softwarepakker.
• Brug dine egne billeder – forsyn dem med grafer, plottede punkter, regressioner og andre matematiske egenskaber for at skabe forbindelser imellem matematik og virkelighed.
• Forbedret installation og opdatering
Eksamen
Det er tilladt at bruge TI-Nspire™ CAS CX og TI-Nspire CAS elevsoftware til STX, HHX of HTX.
Disse modeller med CAS er ikke tilladt til IB® eksamener.
Bruger du allerede TI-Nspire eller TI-Nspire™ CAS software?
Sørg for, at du bruger den nyeste version. Klik opdater imens, du er på nettet. Hvis du har version 1.x, eller det ikke går som forventet - Ring til 38 18 19 56..
|