TI-Nspire™ CAS Grafregner med Touchpad


Egenskaber
Gå langt ud over mulighederne med traditionelle grafregnere.
Med den nye TI-Nspire™ CAS håndholdte med Touchpad, og software kan du:
Være på forkant med den nyeste teknologiske udvikling
Gøre læringsoplevelsen bedre – mere engagerende
Vælge på en vifte med alle de gængse matematikværktøjer indbygget – og med samme brugerinterface
Frit svæve frem og tilbage imellem computer og grafregner afhængig af situationen – filerne følger med.
Ha’ alle de gængse matematikværktøjer i samme værktøj
Indbyggede funktioner fra den pædagogiske udviklings forkant og funktioner, hvormed du kan:
Berøre dem – Den nye Touchpad fungerer som en computer.
Navigationen er nemmere, og du kan også manipulere elementerne.
Gribe og flytte det - Med Grib og flyt -funktionen kan du problemfrit udforske matematiske begreber.
Se det – Med Flere repræsentationer kan du manipulere og se op til fire matematiske opgaver på samme tid.
Download det – Software er inklusive i pakken fra forhandleren.
Forberede det –Med den indbyggede Press-to-Test-funktion kan du konfigurere håndholdte til eksamener og prøver ved at blokere bestemte funktioner, der ikke er tilladt.
Videregive det – Elevsoftware til den håndholdte og pc'en er den samme.
Graftegne det – Med den Scratchpad kan du hurtigt lave beregninger og grafer uden at gemme arbejdet.
Er du lærer?
Med det nye Scratchpad begynder du med noget, der minder meget om TI-89 Titanium.
Og du vokser med dens dokumenter på lommeregneren, som let overføres til og fra computer.
Brug dokumenterne som interaktive arbejdsark
Eksperimenter med matematikken
Illustrer matematikken dynamisk grafisk
Lad elevers opgave leve og gro i samarbejdet imellem platforme og mennesker. Den gode opgave vokser sig bedre.
Projektere en fuldt interaktiv grafregner og demonstrer begreber for eleverne ved hjælp af TI-Nspire Computer Software til læreren.
Grafregner og software
Hvis du køber grafregneren TI-Nspire CAS, får du softwaren med i købet.
Funktionaliteten er den samme uanset, om du bruger grafregner eller software.
En af dem er nok. Softwaren kan købes separat, men det bliver rigtig smart, når du
arbejder med grafregneren, hvis du er ude – og laver dine dokumenter fra grafregneren til rigtige opgavebesvarelser hjemme på din PC eller MAC.
Du kan skrive tekst, matematiske udtryk og beregninger i pæn notation, og producere pæne opgavebesvarelser i TI-Nspire™ software
 TI-Nspire Software til operativsystem
 Læs om TI-Nspire™ CAS software
 Læs mere om TI-Nspire™ familien på amerikansk
 Læs mere om TI-Nspire™ CAS grafregner på amerikansk
 Hent Brochure om TI-Nspire CAS
 Læs mere på tysk
  Send denne side til en ven     Print siden
DEMO (English version)