问题解答


产品比较

TI-83 Plus Silver Edition与TI-83 Plus的区别?

TI-83 Plus Silver Edition是TI-83 Plus增强型版本。

值得注意的是,TI-83 Plus Silver Edition:

  • 含有近10倍于TI-83 Plus的闪存(FLASH ROM)空间(超过1.5Mb),最多可以容纳94个应用软件
  • 运行速度是TI-83 Plus的2.5倍(15MHz)
  • 带有漂亮的半透明金属外壳
  • 附带TI-GRAPH LINK 电缆,可立刻与任何电脑连接
  • 所有应用软件、程序以及击键方式都与TI-83 Plus100%相兼容
  • 预装的应用软件包括:
    • 元素周期表(Periodic Table)
    • 个人记事簿(Organizer)
    • 电子表格(CellSheet)
    • 目录帮助(Catalog help)
    • 科学工具(Science Tools)
    • 学习卡(StudyCards with new stacks)
    • 数据采集(CBL 2/CBR)
    • 概率模拟(Probability Simulations)
    • 多项式求根及方程组求解(Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver)
    • 金融(Finance)
    • 开机个性设置(Startup Customization)
    • 智力游戏包(Puzzle Pack)
    • 二次曲线图形(Conic Graphing)
    • 几何(Geomaster)
    TI-83 Plus免费预装的应用软件有:
    • 数据采集(CBL 2/CBR)
    • 概率模拟(Probability Simulations)
    • 目录帮助(Catalog help)
    • 开机个性设置(Startup Customization)
    • 学习卡(StudyCards with new stacks)
    • 二次曲线图形(Conic Graphing)

TI-89与TI-92 Plus的主要区别?

TI-89与TI-92 Plus的主要区别在于几何应用程序、显示屏的大小、机器本身的大小及其键盘。

TI-92 Plus的价格包含了Cabri Geometry™ 以及几何画板(Geometer's Sketchpad® )两个几何软件,它们都可以从CD或者TI网站上安装,但需另外购买TI-GRAPH LINK 电缆。TI-89上的几何应用软件是要另外购买的。您可以在TI网站上找到更多有关TI-89几何应用软件的信息。

TI-92 Plus显示屏的面积是128乘以240像素,而TI-89显示屏的是100乘以160像素。TI-92 Plus的外形大小为(高x宽x长)1.5 x 5.0 x 8.5英寸,TI-89的外形大小为(高x宽x长)1.0 x 3.5 x 7.3英寸。TI-92 Plus因体积较大,故也更重一些。TI-92 Plus的重量为1.3磅,而TI-89的重量为0.8磅。

TI-92 Plus有一个更大、更宽的标准键盘。TI-89所使用的是与其它计算器类似的、传统的[ALPHA]键盘。

怎样区分TI-GRAPH LINK 电缆?

有三种TI-GRAPH LINK 电缆,以下是这三者的基本区别:

  • 黑色的:仅与Windows® 兼容,具有9针的串行接头。
  • 灰色的:与Windows® 以及Macintosh® 都兼容,具有25针的串行接口。
  • 透明的:与Macintosh® 兼容且在使用TI Connect 软件时与Windows® 也兼容,使用的是USB接口。
 
  寄给朋友     打印