TI Connect™ Software


Productkenmerken
TI Connect is een gebruiksvriendelijke software die het uitwisselen van gegevens tussen grafische rekenmachines en computer zeer eenvoudig maakt.
Dankzij een snelle en eenvoudige aansluiting tussen uw rekenmachine en uw computer kunt u data uitwisselen en applicaties installeren op uw rekenmachine, evenals het besturingssysteem van uw rekenmachine upgraden. Gewoon een kwestie van "Klik en sleep".

TI Connect detecteert automatisch welke rekenmachine aan uw computer verbonden is en of er upgrades kunnen worden uitgevoerd. Indien u dit wenst, worden de upgrades onmiddellijk uitgevoerd.

TI Connect bevat de volgende onderdelen:
Met de DeviceExplorer wisselt u gegevens en programma's uit tussen uw rekemachine en de computer. TI Connect detecteert de inhoud van uw machine en toont dit in een apart venster. Het vervolg is een kwestie van slepen. Op een gelijkaardige manier kunt u applicaties installeren en het besturingssyteem upgraden. 
 
De opmaak van uw taken, presentaties en lesmateriaal wordt als nooit voorheen. Met de optie ScreenCapture kopieert u het scherm van uw rekenmachine naar de computer. U kunt dit rechtstreeks invoegen in uw document of opslaan als een afbeelding. 
 
Beveilig uw werk. Maak met deze optie regelmatig een Backup van uw rekenmachine. Dit gaat snel en uw informatie is eenvoudig terug te plaatsen op de rekenmachine met de optie Restore.    
 
Met de GroupExplorer kunt u bestanden die logisch samen horen als een groep opslaan op je computer. 
 
Via de DataEditor kunt u lijsten, getallen of matrices aanmaken op computer en versturen naar de rekenmachine. Omgekeerd kunnen deze data ook geïmporteerd worden vanuit de rekenmachine naar de DataEditor. 

TI Connect is beschikbaar voor Windows® (98/Me/2000/XP) en Mac®.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken