TI-89 Titanium


Productkenmerken
De TI-89 Titanium, de nieuwste editie van TI's rekenmachines met CAS (Computer Algebra System) met veel voorgeladen applicaties, bundelt zijn krachten in een pocketformaat.

Hoe de TI-89 Titanium het secundair en hoger onderwijs naar een hoger niveau tilt.

Met nieuwe USB-technologie en USB-kabels, brengt de TI-89 Titanium de connectie tussen rekenmachines, computers en software binnen handbereik.

2,7 MB archiefgeheugen (3 maal meer dan TI-89)
188 KB RAM beschikbaar
Upgrademogelijkheden
Uitgebreid voorgeïnstalleerd applicatiepakket
Ingebouwde USB-technologie
Display met hoge resolutie
Pull-Down-menu's en functietoetsen
Horizontaal en verticaal splitsen van het scherm
Pretty Print
Icon-gestuurd bureaublad
Interne klok
Flash
Dankzij de geavanceerde FLASH ROM-technologie beschikt u steeds over de laatste en beste software. U kunt het besturingssysteem upgraden en bovendien nieuwe applicaties installeren.
Scherm met hoge resolutie
Het scherm van 100 x 160 pixels zorgt voor een perfecte leesbaarheid van de display. Een gesplitst scherm zorgt voor gelijktijd gebruik van verschillende applicaties.

Pretty Print
Wiskundige uitdrukkingen verschijnen op het scherm zoals deze op het bord of in een schrift genoteerd worden.

Compatibel
De basisfunctionaliteit van de TI-89 Titamium is identiek aan de TI-89, de TI-92 Plus en de Voyage™ 200. Onderwijsmateriaal, inclusief gegevens en programma's, kunnen probleemloos uitgewisseld worden.

USB-poort
De ingebouwde USB-poort zorgt voor een nog betere en sneller comunicatie tussen de TI-89 Titanium rekenmachines onderling en de TI-89 Titanium en de computer.

Input/Output Poort
Met een unit-to-unit-kabel kan de TI-89 Titanium 200 verbonden worden met de CAS-rekenmachines TI-89, TI-92 Plus en Voyage™ 200 en de dataloggers CBL 2™, CBR™ en via een TI-GRAPH LINK™ (optioneel verkrijgbaar) met een computer.

Projectiemogelijkheden
Het leerkrachtenmodel van de TI-89 Titanium (met ViewSreen™-aansluiting) kan aangesloten worden op een ViewSreen of een TI-Presenter. Met een overheadprojector respectievelijk een TV of beamer kan zo het scherm van de rekenmachine geprojecteerd worden voor heel de klas.

Basisfunctionaliteit
Reële en complexe getallen
Exact en numeriek rekenen met reële en complexe getallen.

Grafieken
Reële functies, parametervergelijkingen, polaire functies en recursief gedefinieerde rijen kunnen opgeslagen, afgebeeld en geanalyseerd worden. Bovendien kunnen roteerbare 3D-plots gegenereerd worden. Ook kan de oplossing van differentiaalvergelijkingen grafisch voorgesteld worden als vector- en richtingsvelden. Er zijn 99 voorschriften beschikbaar per functiemode.

Grafische analyses
Op de grafiek kunnen interactieve analyses uitgevoerd worden i.v.m. nulpunten, snijpunten, afgeleiden, minima, maxima, buigpunten, integralen en booglengten.

Tabellen
Functies kunnen numeriek geanalyseerd worden met waardentabellen.

Numerieke functies
De TI-89 Titanium biedt de mogelijkheid om vergelijkingen numeriek op te lossen en om numerieke afgeleiden en integralen te berekenen.

Symbolische manupilatie
Het ingebouwde CAS-systeem maakt het mogelijk om uitdrukkingen uit de algebra en analyse symbolisch uit te werken.

Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen van de eerste en tweede orde kunnen exact (analytisch) worden opgelost. Om de oplossingen grafische voor te stellen wordt gebruik gemaakt van numerieke benaderingsmethoden: de methode van Euler en de Runga Kutta-methode.

Lineaire algebra
Stelsels van lineaire vergelijkingen en andere vergelijkingen kunnen analytische worden opgelost. De TI-89 Titanium bevat de mogelijkheid om eigenwaarden en eigenvectoren te berekenen.

Matrices
Het aantal matrices en de maximale grootte wordt alleen gelimiteerd door het beschikbare geheugen. De elementen van een matrix kunnen reële of complexe getallen zijn, maar ook symbolen.

Lijsten
Het aantal lijsten en het maximaal aantal elementen per lijst is gelimiteerd door het beschikbare geheugen.

Statistische functies

Statistische analyses in 1 of 2 variabelen.
10 regressiemodellen.
Met de applicatie Statistics with List Editor wordt de statistische functionaliteit uitgebreid met onder meer het genereren van toevalsgetallen, kansverdelingen, toetsen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen.
Statistische plots
Maximaal 9 statistische plots: puntenwolk, xy-lijn, histogram, box-plot.

Catalogus
De catalogus bevat de syntax van ieder commando en functie.

Meeteenheden
Gebruiken van meeteenheden in vergelijkingen, symbolische berekeningen en omzettingen. Er is een keuze uit 100 eenheden (gegroepeerd in 28 klassen) en 20 constanten.

Programmeren
Met de programmeeropties kunnen nieuwe functies en menu's aangemaakt worden.

Geheugenmanagement
voor het creëren van folders voor applicaties en gegevens.

Karakterset van 255 symbolen
Griekse, systeem en intenationale karakters.

Tekst-, data- en matrixeditor

Binaire en Hexadecimale operaties en omzettingen

Bijgeleverde accessoires
4 AAA batterijen, een USB-kabel voor onderlinge communicatie, een USB-kabel voor verbinding met computer, een handleiding, een produkt-CD met elektronische handleiding, programma-informatie, computersoftware en gratis applicaties met handleidingen.

Voor de implementatie van de TI-89 Titanium in lesmateriaal is een gratis fontset beschikbaar.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken