Reële getallen
Rekenen met een nauwkeurigheid van 14 cijfers of een benadering in wetenschappelijke notatie van 10 cijfers en een 2-cijferige exponent.
Rationale getallen
Exact rekenen met breuken met de Frac-functie.
Complexe getallen
Rekenen met complexe getallen in rechthoekige coördinaten of poolcoördinaten.
Functies
Maximaal 10 reële functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire functies en 3 recursief gedefinieerde rijen kunnen opgeslagen, afgebeeld en geanalyseerd worden. Afhankelijk van de functiemode zijn grafische analyses van o.a. afgeleiden en integralen mogelijk. Er zijn 7 grafiekstijlen beschikbaar.
Tabellen
Genereer waardentabellen van functies om verschillende functies tegelijkertijd numeriek te analyseren.
Numerieke functies
De Solver biedt de mogelijkheid tot het numeriek oplossen van vergelijkingen. Van een reële functie kan de numerieke afgeleide en integraal berekend worden, als ook een minimum/maximum in een interval.
Matrices
Maximaal 10 matrices. De maximale grootte wordt alleen gelimiteerd door het beschikbare geheugen (ongeveer 50x50). Er zijn tal van matrixoperaties beschikbaar: van het berekenen van een determinant tot het herleiden naar een trapvorm.
Logische bewerkingen
De TI-83 Plus Silver Edition beschikt over de logische operatoren and, or, xor en not. Bovendien kunnen logische testen uitgevoerd worden met de gelijkheids- en ongelijkheidstekens. Hiermee kunt u stukgewijs gedefinieerde functies invoeren en simulaties van kansexperimenten uitvoeren.
Lijsten
Sla maximaal 999 elementen op per lijst. Het aantal lijsten is gelimiteerd door het beschikbare geheugen.
Geavanceerde statistische functies
|