TI-30X IIB/S


Productkenmerken
De 2-regelige wetenschappelijke rekenmachine met statistische functies voor het secundair onderwijs.

Een display met twee regels:

een invoerregel van 11 cijfers
en een uitvoerregel van 10 cijfers
Wandel met de cursorbesturing in 4 richtingen door de eerdere invoer, voor controle of aanpassing van de geselecteerde invoer.
Bekijk achteraf samen met de leerling hoe de oplossing, in eventueel meerdere stappen, is bereikt.
Technische en wetenschappelijke notatie (twee cijferige exponent).
1/x, x, x2, %.
Rekenen met breuken.
Goniometrische, hyperbolische en logaritmische functies.
Het getal .
Input in graden, minuten en seconden.
Conversie:
Breuken/Decimalen
Graden/Radialen/Decimale graden
Rechthoekige coördinaten/Poolcoördinaten
Combinaties, permutaties en n!.
Genereren van toevalsgetallen.
Statistische berekeningen met één of twee variabelen.
Lineaire regressie.
5 geheugenvariabelen.
Leverbaar in twee uitvoeringen:
met batterijen: TI-30X IIB
met batterijen en zonnecellen: TI-30X IIS
Voor de implementatie van de TI-30X II in lesmateriaal is een gratis fontset beschikbaar.

Overheadmodel van de TI-30X II beschikbaar voor duidelijke instructie in de klas. Projectie van het toetsenbord en de in- en uitvoerregels.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken