TI-SmartView™ emulator software


Productkenmerken
TI-SmartView is de softwareversie van de TI-84 Plus. Dit product is gemaakt voor gebruik door leerkrachten en mensen in het onderwijsveld. TI-SmartView is te gebruiken voor demonstratie aan leerlingen en voor het maken van lesmateriaal, opgaven en handleidingen.

Gebruiksvriendelijkheid, snelheid en gemak, daar komt het op neer bij TI-SmartView!

NIEUW! Update van het TI-84 Plus besturingssysteem
Deze nieuwste OS*-update bevat MathPrint™ – download gratis 
Voer wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact in en bekijk ze zoals ze in boeken worden weergegeven
Scrol door de geschiedenis van berekeningen en roep invoer/uitvoer snel op 
Rekenen met breuken met behulp van eenvoudig te gebruiken templates
Volg een functie met elke reeds aanwezige breuk (of met een door u gedefinieerde breuk) als de stapgrootte
Kies hoe u berekeningen op het scherm wilt zien:  als decimale benaderingen of als breuken  
Kies verschillende weergavemodi, zoals: n/d Un/d, Answer: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON
* Update uw Catalogus Help a.u.b. naar versie 1.1 voor compatibiliteit met de update van het TI-84 Plus besturingssysteem, versie 2.53MP.
Wat kan je met de TI-SmartView, welke zijn de functionaliteiten?
De volledige functionaliteit van de 'echte' TI-84 Plus Silver Edition.
Voor reële functies kunnen tegelijk drie schermen zichtbaar gemaakt worden: het 'Y=...'-scherm, de grafiek en de tabel met functiewaarden.
De hele knoppenhistorie kan gelijktijdig getoond worden zodat de leerlingen de weg niet kwijt raken.
De knoppenhistorie kan vervangen worden door een extra groot scherm van de rekenmachine.
Maken van lesmateriaal

Het maken van lesmateriaal met TI-SmartView is zowel voor leerkrachten als voor bijvoorbeeld auteurs zeer eenvoudig.

Alle screen shots kunnen vanuit TI-SmartView naar o.a. een geopend Word-document gesleept of gekopieerd worden.
Ook dit kan voor de knoppenhistorie en bovendien wordt iedere knop geïmporteerd als een aparte figuur:
Systeemvereisten
Microsoft Windows® XP*, 2000, ME of 98 of Mac® OS 10.2 of hoger.
CD ROM en 10 MB schijfruimte.
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken