TI-Nspire™ Navigator™ System


Productkenmerken
 NIEUW! TI-Nspire™ CX Navigator™-systeem
Met dit krachtige draadloze (WiFi) systeem wordt de docentencomputer in het klaslokaal aangesloten op de nieuwe TI-Nspire™ CX- en CX CAS-rekenmachines, waardoor een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd.

Deze draadloze oplossing voor het klaslokaal is ontwikkeld op basis van onderzoek naar de interactie tussen docenten en leerlingen. Hieruit blijkt dat een dergelijk netwerk een positieve invloed heeft op de prestaties, betrokkenheid en participatie van de leerlingen in de wiskunde en exacte vakken. Dit nieuwe systeem stimuleert samenwerken en zelfstandig leren en maakt het makkelijk om de voortgang van leerlingen in het oog te houden.

Visualiseren
Met het TI-Nspire™ CX Navigator™-systeem houdt u overzicht over de klas. U kunt direct zien hoe de klas presteert, omdat u op elk moment tijdens de les in één oogopslag inzicht hebt in het begripsniveau van de leerlingen en uw les waar nodig kunt aanpassen. Tijdens de les krijgt u direct feedback van de leerlingen, zodat u op betrouwbare wijze kunt evalueren, beoordelen en controleren en verder met de les kunt gaan.
Verkennen
Met het TI-Nspire™ CX Navigator™-systeem worden de lestijd en de capaciteiten van de leerling optimaal benut. Gegevens zoals eigenschappen en stellingen kunnen direct naar de rekenmachines van de leerlingen worden verzonden, zodat ze actief betrokken worden in een dynamisch ontdekkingsproces. De lessen kunnen worden aangepast, zodat u lastige onderdelen kunt behandelen en dieper kunt ingaan op bepaalde concepten, waardoor de prestaties verbeteren.
Gemakkelijk
Er kunnen meer lesuren worden besteed aan onderwijs als u draadloos documenten kunt verzenden en het werk van leerlingen kunt inzamelen, beoordelen, opslaan en registreren.
Draadloze netwerkadapters kunnen eenvoudig op de rekenmachines worden geschoven en maken het complete systeem compact en draagbaar. Deze kleine adapters bieden een groot draadloos bereik, zodat leerlingen hun werk overal in het klaslokaal kunnen delen en een leerling het scherm van zijn of haar rekenmachine kan presenteren via de beamer of digitaal schoolbord zonder naar voren te hoeven komen.

Met het TI-Nspire™ CX dockingstation kunt u de rekenmachines efficiënt en doeltreffend beheren. Op deze manier kunnen besturingssystemen snel en gemakkelijk worden ge-update en kunt u lessen met één handeling naar de klas verzenden. Een bijzonder veelzijdig systeem, dat de verbinding verzorgt met de TI-Nspire™ CX- of TI-Nspire™ CX CAS-rekenmachines. Het dockingsysteem bevat een handige slede om de machines te bewaren en op te laden.

Met de TI-Nspire™ Navigator docentensoftware kunt u de lessen beter voorbereiden en uw TI-Nspire™-systeem optimaal benutten, door gebruik te maken van de mogelijkheid om lesmateriaal te bekijken, lessen kunt maken en de voortgang van leerlingen kunt bijhouden. Bovendien vindt u op de pagina Klasseactiviteiten kant-en-klare activiteiten voor wiskunde en exacte vakken. Deze zijn ontwikkeld om te worden gebruikt tijdens lessen waarin het TI-Nspire Navigator-systeem wordt gebruikt.

TI-Nspire Navigator docentensoftware is geschikt voor gebruik op PC en Mac®.

Mac is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

  E-mailen naar een vriend     Afdrukken