TI-EC5+


Productkenmerken
De TI-EC5+, die de EC5 vervangt, is een nieuwe Euroconversie mini bureaurekenmachine. De TI-EC5+ heeft een modern design en rekent eenvoudig het euro bedrag om naar iedere andere door u gewenste munt soort. Het grote, schuin geplaatste display, is goed af te lezen. De TI-EC5+ is een goede keus bij regelmatig gebruik op kantoor of bij u thuis.
Omrekening van euro naar uw eigen valuta met één enkele toets.
Flexibele instelfunctie voor het invoeren van de wisselkoers van de euro tegen een andere munteenheid.
Kies tussen 0, 1, 2 en zwevende decimalen.
Groot 10-cijfer display.
(+/-)-toets voor eenvoudig invoeren van negatieve getallen.
Ergonomische toetsen voor gemakkelijke bediening.
Werkt op zonnecellen en batterijen en kan dus overal optimaal worden gebruikt.
  E-mailen naar een vriend     Afdrukken