|
Een ideale rekenmachine voor financiële profesionals in een metaal design, een verbeterd scherm en met een lederachtige meegeleverde etui.
|
| De BA II PLUS™ PROFESSIONAL herbergt alle bekende financiële functies van de BA II PLUS™. Met de BA II PLUS™ PROFESSIONAL presteert u maximaal als specialist in finance, accounting, economie, investeringen en/of statistiek.
Een strakke vormgeving, een verbeterde display, stevige toetsdruk van hoge kwaliteit en de zwarte kast benadrukken uw professionele imago.
De BA II PLUS PROFESSIONAL is verkrijgbaar in de betere kantoorboekhandel.
|
|
Nieuwe opties (niet beschikbaar op de BA II PLUS™):
|
| | Looptijd (Macaulay) |
| | Aangepaste Internal rate of return-berekening |
| | Netto Toekomstige Waarde |
| | Pay Back |
| | Discounted Payback |
| | P/Y-C/Y van 12 tot 1 |
|
Andere functionaliteit:
|
| | Toekomstige waarden en amortisatietoetsen lossen problemen op inzake pensioenberekening, leningen, hypotheken, enz. |
| | Genereert aflossingsschema's |
| | Voert cashflow-berekeningen uit voor maximaal 24 ongelijke kasstromen met maximaal 4-cijferige frequenties; berekent NPV en IRR |
| | Statistische berekeningen met een of twee variabelen en 4 regressiemodellen: lineaire, logaritmische, exponentiële regressie en machtsregressie |
| | 4 verschillende methoden voor berekening van afschrijving, resterende boekwaarde en resterende afschrijvingswaarde |
| | Produceert ook: break-even-berekeningen, renteconversie, delta %, winst en verlies |
| | Wiskundige functies zoals goniometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten |
| | Robuuste beschermdeksel |
| | Werkt op batterijen |
| | Automatic Power Down™ (APD)™ schakelt automatisch uit om de batterij te sparen |
|
Specificaties
|
| | 10-cijferige display |
| | 10-nummer geheugen |
| | N, I/Y, PMT, PV, FV |
| | Amortisatie |
| | BGN/END betaling instelling |
| | Terughalen van financiële waarden |
| | Verschil tussen twee waarden |
| | IRR, MIRR |
| | NPV, NFV |
| | Kostprjs, marge en verhoging |
| | Payback, discounted payback |
| | Breakeven berekeningen |
| | Aangepaste looptijd |
| | Prijs van een aandeel en opbrengts bij verkoop of einddatum |
| | Gekweekte rente, nieuwe hoeveelheid |
| | Afschrijving dagteller methode: 30/360, Act/Act |
| | SL, SYD, DB DB x SL, Fanse SL, DB |
| | Afschrijvingsschema's |
| | Partiële jaren |
| | Bepaal het aantal dagen tussen data |