Education Technology

Software, Test-Versionen & Apps

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Zurück zu den Suchergebnissen

Bitte beachten Sie: Durch Herunterladen der Anwendung stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu. TI Lizenzvereinbarung.

Österreich | Andere Anwendbare Lizenzen

Texas Instruments Education Technology Lizenzvereinbarung

 

LIZENZIERTES PROGRAMM: TI-Nspire™ CX II Handheld-Betriebssysteme 

des Studenten, der E-Mail-Adresse/dem Benutzernamen und dem Passwort.

WICHTIG – durch die Nutzung des lizenzierten Programms erklären Sie sich damit einverstanden, die Texas Instruments Online-Nutzungsbedingungen und die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung (die „Vereinbarung“) einzuhalten.  Bitte lesen Sie diese Dokumente sorgfältig durch. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie das lizenzierte Programm nicht verwenden.

Du bestätigst entweder: (1), dass du das 18. Lebensjahr erreicht hast; oder (2), dass du 13 Jahre oder älter, aber jünger als 18 Jahre („Minderjähriger“) bist, dass du diese Bedingungen mit deinem Elternteil oder Erziehungsberechtigten überprüft hast und dass du und dein Elternteil oder Erziehungsberechtigter diese Bedingungen verstanden und damit einverstanden bist. Wenn Sie ein Elternteil oder Vormund eines Minderjährigen sind, der das Lizenzprogramm nutzt, akzeptieren Sie und erklären sich damit einverstanden, (i) die Nutzung des lizenzierten Programms durch den Minderjährigen zu überwachen; (ii) alle Risiken und Haftungsansprüche im Zusammenhang mit der Nutzung des lizenzierten Programms durch den Minderjährigen zu übernehmen: (iii) Gewährleistung der Richtigkeit und Wahrhaftigkeit aller von Ihnen oder dem Minderjährigen übermittelten Informationen; und (iv) Übernahme der Verantwortung und Einhaltung dieser Bedingungen für den Zugriff und die Nutzung des Lizenzprogramms durch den Minderjährigen.

Definitionen:

Hardware-Gerät

TI-Nspire™ CX II Grafikrechner: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, und TI-Nspire™ CX II-C CAS

Institution

Handelsunternehmen, Regierungsorganisationen oder Bildungseinrichtungen.

Lizenziertes Programm

Das obenangegebene Softwareprogramm, das Sie auf der Website von TI Educational Technology zum Download oder zur Online-Nutzung ausgewählt haben, sowie die zugehörige Dokumentation. Dies umfasst auch alle Upgrades, die das ursprünglich lizenzierte Programm ersetzen oder ergänzen.

Anderes Lizenzmaterial

Software und andere elektronische Dokumentation, die im Lieferumfang des lizenziertenProgrammsenthalten ist und unter anderen Bedingungen alsdenBedingungen dieses Vertrags lizenziert ist,einschließlich,jedoch nicht beschränkt auf OpenSource-Software oder proprietäre Software von Drittanbietern.

Sie

„Sie“ oder „Ihr“ bezeichnet Sie persönlich, wenn Sie die hierin gewährten Rechte zu Ihrem eigenen Vorteil ausüben werden, aber es bedeutet Ihre Einrichtung, wenn Sie diesen Vertrag abschließen, um die hierin gewährten Rechte zum Nutzen dieser Institution auszuüben.

 

Lizenzierte Programme werden von Texas Instruments Incorporated („TI“) und/oder anwendbaren Lizenzgebern (zusammen als „Lizenzgeber“ bezeichnet) unter der unten gewährten Lizenz lizenziert und nicht verkauft. Wenn Sie durch die Annahme dieser Vereinbarung Zugriff auf anderes Lizenzmaterial erhalten, wird dieses Material in dem entsprechenden Softwareverzeichnis aufgeführt, das dem Lizenzprogramm beiliegt. Ihre Verwendung des anderen Lizenzmaterials unterliegt den geltenden anderen Lizenzbedingungen, Bestätigungen und Haftungsausschlüssen, wie im entsprechenden Software-Manifest angegeben und/oder mit dem anderen Lizenzmaterial im Software-Paket identifiziert oder enthalten. Zur Klarstellung: Diese Vereinbarung schränkt Ihre Rechte unter den Bedingungen einer anwendbaren Lizenzvereinbarung für das andere Lizenzmaterial nicht ein oder gewährt Ihnen keine Rechte, die die Bedingungen einer anwendbaren Lizenzvereinbarung ersetzen.

EINZELBENUTZERLIZENZ

Für die Einzelbenutzerlizenz gewährt Ihnen der Lizenzgeber eine persönliche, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung (und ggf. zum Herunterladen und Installieren) des lizenzierten Programms auf einem einzigen Hardwaregerät. Die virtuelle Nutzung (d. h. die gleichzeitige Nutzung des lizenzierten Programms durch zwei oder mehr Benutzer) ist streng verboten. Sie dürfen eine Kopie des lizenzierten Programms zu Sicherungs- und Archivierungszwecken erstellen. Sie stimmen zu, alle in der Software und auf den Medien gezeigten Copyright- und Eigentumshinweise zu reproduzieren. Sofern in der Dokumentation nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, dürfen Sie diese Dokumentation nicht vervielfältigen.

Zusätzliche Bedingungen:

1. Einschränkungen.

Sie dürfen den Quellcode des lizenzierten Programms nicht zurückkompilieren oder zurückkompilieren oder versuchen, ihn abzuleiten. Sie dürfen weder ändern, veröffentlichen, offenlegen, anzeigen, bereitstellen, Übertragen, verkaufen, vermieten, leasen oder anderweitig zur Verfügung stellen des lizenzierten Programms oder eines Teils davon. Sie dürfen die lizenzierten Programme nicht übertragen, weitergeben oder unterlizenzieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich in diesem Vertrag zulässig. Wenn Sie Ihr Hardwaregerät an einen Dritten verkaufen, müssen Sie das lizenzierte Programm vor diesem Vorgang vom Hardwaregerät entfernen. Der Lizenzgeber behält sich alle Rechte am und am lizenzierten Programm vor, die Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich gewährt werden.

2. Unterstützung und Änderungen.

Support für das lizenzierte Programm wird durch Kontaktaufnahme mit TI unter https://education.ti.com/ti-cares bereitgestellt.  TI behält sich das Recht vor, das lizenzierte Programm jederzeit nach eigenem Ermessen einzustellen oder Korrekturen, Verbesserungen, Verbesserungen und andere Änderungen vorzunehmen.  

3. Urheberrecht.

Das lizenzierte Programm unterliegt dem Schutz des Urheberrechts und anderer anwendbarer Schutzrechte an geistigem Eigentum. Sie dürfen keine Vertraulichkeits-, Geschäftsgeheimnis-, Marken-, Patent-, Urheber- oder sonstigen Eigentumshinweise oder andere kennzeichnende Marken oder Designs aus einer Komponente des lizenzierten Programms entfernen, verändern, abdecken oder verschleiern.

4. Gewährleistung.

TI garantiert nicht, dass die lizenzierten Programme fehlerfrei sind oder Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.  DIE LIZENZIERTEN PROGRAMME WERDEN „WIE BESEHEN“ UND MIT ALLEN FEHLERN BEREITGESTELLT. TI UND SEINE LIZENZGEBER GEBEN KEINE AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG IN BEZUG AUF DIE LIZENZIERTEN PROGRAMME AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER SICHERHEIT ODER DER NICHTVERLETZUNG VON PATENTEN, URHEBERRECHTEN, GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN ODER ANDEREN RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM DRITTER. MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE VON TI STELLEN KEINE GARANTIE DAR.

5. Einschränkungen.

IN KEINEM FALL HAFTEN TI ODER SEINE LIZENZGEBER FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, PUNITIVE- ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, VERLUST DER NUTZUNG ODER DER DATEN ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE ANGEBLICHEN SCHÄDEN DURCH UNERLAUBTE HANDLUNG, VERTRAG ODER SCHADENERSATZ GEKENNZEICHNET SIND.  

IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT TI’S ODER SEINE LIZENZGEBER DIE HAFTUNG GEMÄSS DIESER VEREINBARUNG ODER AUS IHRER NUTZUNG DER LIZENZIERTEN PROGRAMME, ODER EINE VERLETZUNG DER DATEN VON STUDENTEN, DIE VON TI ERFASST WERDEN, DEN HÖHEREN BETRAG ( I) DER VON IHNEN FÜR DIE LIZENZIERTEN PROGRAMME GEZAHLTEN BETRÄGE ODER (II) FÜNFZIG US-DOLLAR (50 US-DOLLAR) ÜBERSCHREITEN.  

In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, sodass die oben genannte Beschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt.

6. Ihre Inhalte und Schadloshaltung.

Sie sichern zu und garantieren, dass alle Inhalte , die Sie mit dem lizenzierten Programm verwenden oder gegebenenfalls zu Google-Diensten wie Google Classroom und Google Drive weiterleiten, nicht die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen. Darüber hinaus sichern Sie zu, dass diese Inhalte den geltenden Bedingungen von Drittanbietern entsprechen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Anforderungen von Google in Bezug auf Inhalte, die Sie in die Google-Dienste weiterleiten. Sie erklären sich damit einverstanden, TI (einschließlich seiner Vertreter und Vertreter) von allen Schäden, Kosten, Verlusten und/oder Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus der Nichteinhaltung der Bedingungen und Bestimmungen dieser Vereinbarung durch Sie ergeben. Dieser Abschnitt gilt auch nach Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung.

7. Kündigung.

Unbeschadet anderer Rechte kann TI Ihr    Recht zur Nutzung des lizenzierten Programms kündigen, wenn Sie gegen die Bedingungen dieser Vereinbarung verstoßen. Mit Ausnahme der oben gewährten Lizenzen bleiben alle Bestimmungen dieses Vertrags über den Ablauf oder die Beendigung dieses Vertrags hinaus bestehen.

8. Exportkontrolle.

Das lizenzierte Programm unterliegt möglicherweise Exportkontrollen und Sanktionen der USA. Sie erklären sich damit einverstanden, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Das lizenzierte Programm darf nicht exportiert, re-exportiert, übertragen oder an US-Embargos, sanktionierte oder eingeschränkte Bestimmungsorte, Personen oder Körperschaften (zusammen „abgelehnte Personen“) weiterverkauft werden. Zu den abgelehnten Personen gehören unter anderem die Personen oder Einrichtungen, die auf der Liste der abgelehnten Personen des Handelsministeriums, der Liste der Einheiten des Handelsministeriums, der Liste der staatlich entsperrten Parteien des Verteidigungsministeriums und der Liste der speziell designierten Staatsanleihen des Finanzministeriums aufgeführt sind. Durch die Nutzung des lizenzierten Programms erklären und garantieren Sie, dass Sie sich nicht in einem solchen Land oder auf einer solchen Liste befinden und dass Sie das Lizenzprogramm nicht an abgelehnte Personen bereitstellen werden. Sie dürfen das lizenzierte Programm nicht verwenden oder anderweitig exportieren oder reexportieren , es sei denn, dies ist durch die Gesetze der Vereinigten Staaten und die Gesetze der Gerichtsbarkeit, in der das lizenzierte Programm erworben wurde, genehmigt. Sie stimmen außerdem zu, dass Sie das lizenzierte Programm nicht für Zwecke verwenden werden, die nach US-Recht verboten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung, das Design, Herstellung oder Herstellung von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen oder Raketentechnik. Weitere Informationen finden Sie in Teil 744 der US-Ausfuhrbestimmungen.

9. Geltendes Recht.

Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des US-Bundesstaates Texas (USA) und wird unter Ausschluss von Kollisionsnormen ausgelegt. Wenn ein zuständiges Gericht eine Bestimmung des Vertrags für nicht durchsetzbar hält, wird diese Bestimmung so weit wie möglich durchgesetzt, um die Absicht der Parteien zu erfüllen, und der Rest des Vertrags bleibt in voller Kraft und Wirkung. Diese Vereinbarung unterliegt weder dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf noch dem Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA). Die Parteien vereinbaren, dass die nicht ausschließliche Zuständigkeit für alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag ergeben, bei den Gerichten im Bundesstaat Texas liegt. Ungeachtet des Vorstehenden kann jedes Urteil vor einem Gericht der Vereinigten Staaten oder eines ausländischen Gerichts vollstreckt werden, und jede Partei kann bei einem Gericht der Vereinigten Staaten oder eines ausländischen Gerichts Unterlassungsanspruch beantragen. Die Nichtdurchsetzung einer Bestimmung dieser Vereinbarung durch TI stellt keinen Verzicht auf die künftige Durchsetzung dieser oder anderer Bestimmungen oder anderer Vereinbarungen zwischen den Parteien dar.

10. Maßgebende Sprache.

Wenn TI Ihnen  eine Übersetzung der englischsprachigen Version dieses Vertrags zur Verfügung gestellt hat, erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Übersetzung nur zu Ihrer Bequemlichkeit zur Verfügung gestellt wird und dass die englischsprachige Version die Kontrolle übernimmt. Wenn es einen Widerspruch zwischen der englischsprachigen Version dieses Vertrags und einer Übersetzung gibt, ist die englischsprachige Version maßgebend und kontrollierend.

11. Gesamte Vereinbarung.

Dies ist die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und TI, und diese Vereinbarung ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen und von einem ordnungsgemäß autorisierten Vertreter von TI unterzeichnet werden. Sie sichern zu und versichern, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen und sonstigen anwendbaren Einwilligungen erhalten haben, die Sie  zum Eingehen dieser Vereinbarung befähigen.

Hersteller ist Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243, USA

______________________________________________________________________________________________________

SOFTWARE-MANIFEST

Im Folgenden werden anderes Lizenzmaterial (oder Teile davon), das mit dem Lizenzprogramm vertrieben und/oder verwendet wird, sowie die entsprechenden Urheberrechtserklärungen und Lizenzen, die für dieses Lizenzmaterial gelten, aufgeführt.

 

 
Download von Version Größe (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.0 14,142
Handbücher
TI-Nspire™ CX CAS Opslagsvejledning (Dansk) Anwendung: 6.0 7 890
TI-Nspire™ CX CAS Referenzhandbuch (Deutsch) Anwendung: 6.0 7 990
TI-Nspire™ CX CAS Reference Guide (English) Anwendung: 6.0 7 846
TI-Nspire™ CX CAS Reference Guide (UK English) Anwendung: 6.0 7 867
TI-Nspire™ CX CAS Guía de Referencia (Español) Anwendung: 6.0 7 946
TI-Nspire™ CX CAS Sovelluksen käsikirja (Suomalainen) Anwendung: 6.0 7 828
TI-Nspire™ CX CAS Guide de référence (Français) Anwendung: 6.0 7 988
TI-Nspire™ CX CAS Guida di riferimento (Italiano) Anwendung: 6.0 7 940
TI-Nspire™ CX CAS Referentiehandleiding (Nederlands) Anwendung: 6.0 7 969
TI-Nspire™ CX CAS Manual de Referência (Português) Anwendung: 6.0 7 898
TI-Nspire™ CX CAS Referenshandbok (Svenska) Anwendung: 6.0 7 833
TI-Nspire™ CX CAS 参考指南 (简体) (Simplified Chinese) Anwendung: 6.0 8 105
TI-Nspire™ CX CAS 參考手冊 (繁体) (Traditional Chinese) Anwendung: 6.0 8 224