Education Technology

Software, OS opdateringer og applikationer

Start-Up Customization App

Tilbage til søgeresultater
Students can use their creativity to personalize the initial screen on their TI graphing calculator!

Læs Licens før du fortsætter. Ved at downloade det program, du dig indforstået med vilkårene og betingelserne i licensaftalen..

TEXAS INSTRUMENTS APP SOFTWARELICENSAFTALE

Når du henter denne software og/eller dokumentation, accepterer du automatisk følgende betingelser.

  1. Licens: På baggrund af din betaling af ethvert relevant licensbeløb giver Texas Instruments Incorporated ("TI") dig licensret til at kopiere og bruge softwareprogrammet/-erne på en TI-regnemaskine og kopiere og bruge dokumentationen fra den tilknyttede webside eller cd-rom (både softwareprogrammer og dokumentation udgør "Licensbaseret materiale"). Udover den kopi, som du har installeret på din håndholdte regnemaskine, må du have en kopi på din computer til sikkerhedskopiering og arkiveringsformål.

  2. Begrænsninger: Du må ikke bruge det licensbaserede materiale på en emulator af en TI-regnemaskine, med mindre denne er erhvervet fra TI.

  3. Support: Support til det licensierede materiale er beskrevet i den dokumentation, der følger med softwaren. Hvis den ikke er tilstede, skal en sådan dokumentation fremskaffes af TI.

  4. Copyright: Det licensierede materiale og al tilhørende dokumentation er underlagt copyright. Slet ikke copyrightoplysning(er), varemærke(r) eller oplysninger om beskyttelse af ophavsrettigheder, hvis du laver kopier.

  5. Garanti: TI garanterer, at have retten til at levere det licensierede materiale. TI garanterer ikke, at det licensierede materiale er fri for fejl eller opfylder dine specifikke behov.

    Det licensierede materiale stilles til rådighed "SOM FOREFUNDET" for dig og en eventuel efterfølgende bruger.

    Selvom der ingen garanti gives for det licensierede materiale, vil mediet (hvis der er et) blive udskiftet med et nyt, hvis det viser sig at være defekt i løbet af de første tre (3) måneders brug, såfremt pakken returneres til TI med portoen betalt forud af brugeren. DENNE PARAGRAF DÆKKER TIs MAKSIMALE RETSLIGE ANSVAR OG ER DIT ENESTE RETSMIDDEL.

  6. Begrænsninger: TI stiller ingen garantier eller betingelser, udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til enhver underforstået garanti om salgbarhed og egnethed til et fastlagt formål, for det licensierede materiale.

    Under ingen omstændigheder er TI eller dets forhandlere retsligt ansvarlige for indirekte skader, uheld eller følgeskader, tab af fortjeneste, brugstid eller data eller afbrydelse af en virksomheds arbejde, uanset om de påståede skader rubriceres under erstatningspligt, kontraktbrud eller skadeserstatning.

    Visse stater eller retsområder tillader ikke udelukkelse af begrænsninger af indirekte eller følgeskader, således at ovenstående begrænsning eventuelt ikke gælder.

  7. Andre vilkår: Denne aftale ophører øjeblikkeligt, hvis betingelserne ikke overholdes. Ved denne aftales ophør indvilger du i at returnere eller destruere den originale pakke og alle hele eller delvise kopier af programmet i din besiddelse og bekræfte dette skriftligt til TI.

    Eksport og re-eksport af original software og dokumentation fremstillet i USA er underlagt Export Administration Act of 1969 med tilføjelser. Det er dit ansvar at overholde sådanne regulativer. Du indvilger i ikke have til hensigt eller på nogen anden måde, direkte eller indirekte, eksportere, re-eksportere eller afsende programmet eller tekniske data til noget land, der er berørt af gældende amerikanske regulativer eller statutter om sådan eksport, re-eksport eller overføring, uden skriftligt samtykke eller licens, hvis det kræves af Bureau of Export Administration i United States Department of Commerce (det amerikanske handelsministerium), eller en anden regeringsinstans med jurisdiktion over sådanne eksport-, re-eksport- eller overføringsaktiviteter.

    Hvis programmet leveres til den amerikanske regering efter en aftale indgået på eller efter 1. december 1995, leveres programmet med de kommercielle licensrettigheder og begrænsninger, der er beskrevet andetsteds heri. Hvis programmet leveres til den amerikanske regering efter en aftale indgået på eller efter 1. december 1995, leveres programmet med "Begrænsede rettigheder" fastlagt i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKTOBER 1988), efter hvad der er relevant.

Downloads Version Størrelse (KB) Apps-pladser
Start-Up Customization 1.04 30 1
Vejledninger
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (English) Vis 131
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Deutsch) Vis 166
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Dansk) Vis 146
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Espanol) Vis 125
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Suomalainen) Vis 122
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Magyar) Vis 123
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Francais) Vis 123
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Italiano) Vis 124
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Nederlands) Vis 211
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Norsk) Vis 131
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Portugues) Vis 140
Start-Up Customization guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (Svenska) Vis 155

Egenskaber

Brugertilpas din TI-83/84 Plus fra det øjeblik du tænder den. Det er muligt at vælge at køre et program eller vise et billede i dit display, så snart du tænder din lommeregner.