Education Technology

Tilbehør

TI-Innovator™-pakker og moduler indeholder de komponenter, der er nødvendige for at udvide anvendelsesmulighederne i TI-Innovator™-hubben.

Plug-and-play moduler

Fra motorer til miljøsensorer til LED-skærme tilsluttes disse moduler indgangs- eller outputporte på TI-Innovator ™ Hub for hurtigt og nemt at udvide funktionerne i TI-Innovator ™ Hub.

Kategorier

Lysdioder og skærme

TI-RGB Array

TI-RGB Array indeholder 16 individuelt programmerbare RGB LED'lysdioder. Pakken inkluderer et TI-RGB-array og et kabel.

Hvide LED-lysdioder, 5-styk

Hvid lysdiode: Lysemitterende diode, der udsender hvidt lys. Pakken inkluderer et TI-RGB-array og et kabel.

Bevægelsessensor

Afstandsmåler-modul (ultralyd)

Enhed til programmering og projekter i naturvidenskabelige fag, der måler afstanden fra modulerne i centimeter. Pakken inkludere en ultralydsmodul og kabel.

Miljøsensor

Lyssensor - 5 styk

Lys-sensor: Sensorer, der reagerer på omgivelsernes lysintensitet.

Fugtighedssensor - 5 styk

Registrerer jordens fugtighed for at bedømme, om der er fugtighed omkring sensoren. Pakken indeholder fem fugtighedsfølere og kabler.

Temperatursensor - 5 styk

Måler omgivelsernes temperatur. Pakken indeholder fem temperatursensorer med kabler.

Temperatur og luftfugtighedssensor - 5 styk

Sensor, der måler relativ luftfugtighed i procent og temperatur i grader Celcius. Pakken indeholder fem temperatur- og luftfugtighedsfølere med kabler.

Aktuatorer og motorer

Servomotor - 5 styk

Servomotor: 360 graders trinløs roterende servomotor. Pakken indeholder fem servomotorer.

Vibrationsmotor - 5 styk

Vibrationsmotor: Møntformet vibrationsmotor. Pakken indeholder fem vibrationsmotorer med kabler.

Vandpumpe - 5 styk

Vandpumpe til nedsænkning i væske. Pakken indeholder fem vandpumper og fem sæt rør.

Strøm- og signalstyring

MOSFET modul - 5 styk

Disse elstyringskomponenter bruges normalt til at styre jævnstrømsmotorer og pumper. Det kan ikke bruges med vekselstrømforsyning. Pakken indeholder fem MOSFET-moduler og fem AA-batteriholdere.

Andet

Hall spændingssensor - 5 styk

Måler magnetfeltet omkring sensoren med Hall-effekten. Pakken indeholder fem Hall-spændingssensorer og kabler.

Lysdioder og breadboard kabler, en pakke

Denne praktiske kombination af lysdioder og kabler gør det muligt at udforske LED-baserede aktiviteter ved hjælp af et breadbord (fumlebræt - elektronisk eksperimentielplade ) og en TI-Innovator ™ Hub. Pakken indeholder

  • Kabler til fumlebræt han- til hunstik 40 pakker
  • Kabler til fumlebræt han- til hanstik 40 pakker
  • Lysdioder , grønne, 40 stk
  • Lysdioder , røde, 40 stk
  • Lysdioder RGB (rød,-grøn-blå), 10 stk

TI-Innovator™ Breadboard-pakke

TI-Innovator™-fumlebrættet er ideelt egnet til at udforske det grundlæggende inden for elektronik.

  • Komponenterne i denne pakke sluttes til TI-Innovator™-hubbens tilslutning til fumlebrættet.
  • Indeholder de komponenter, der kræves til øvelserne til de naturvidenskabelige projektaktiviteter (findes på engelsk).
  • Pakken indeholder et fumlebræt samt flere komponenter, f.eks lysdioder, modstande, termistorer, afbrydere, potentiometre, cifferdisplay, lille jævnstrømsmotor m. m.

Indhold:

  • Fumlebræt
  • Kabel med hanstik til fumlebræt, pakke med 40 stk.
  • Kabel med han-/hunstik til fumlebræt, pakke med 10 stk.
  • Lysdioder: grøn (5 stk.), rød (10 stk.), RGB (2 stk.)
  • Modstande: 100 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm, 10 MOhm (10 stk. af hver).
  • Kondensatorer: 100 µF, 10 µF, 1 µF (1 stk. af hver).
  • 7-segmentdisplay
  • 940 nm infrarød sender og modtager
  • Termistor
  • Analog temperaturgiver
  • Potentiometer med drejeknap
  • Lille jævnstømsmotor
  • Diode
  • Lysgiver
  • Enpolet skydekontakt
  • 8-vejs DIP-kontakt
  • Pakke med 8 stk. 100 Ohm SIP-modstande
  • Effekttransistor (MOSFET)
  • Holder til fire AA-batterier

TI-SensorLink™ Adapter

Denne adaptor gør det muligt at tilslutte fire Vernier-sensorer til TI-Innovator™ -Hub. Anvend pH-, temperatur-, kraft- eller trykmåler sammen med dine øvrige TI-Innovator™ -aktiviteter. Er tilgængelig til brug ved skolestarten 2018.

Afstandsmålermodul (ultralyd)

Enhed til programmering og projekter i naturvidenskabelige fag, der måler afstanden fra modulerne i centimeter.

Eksternt batteri til TI-Innovator™-hub

Ekstra strømkilde ved anvendelse af komponenter, der kræver ekstra energi.