TI-SmartView™ CE-T Software Specifikationer
Systemkrav
Windows®-systemkrav
- Windows® 10, Windows® 11
- Prosessorhastighed: 2 GHz or higher recommended
- RAM: 4GB (Anbefalede 8 GB)
- Harddisk: Cirka 1 GB ledig plads på harddisken
- Kompatibel med 64-bit operativsystemer
- Skærmopløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering. Kan bruges offline i op til 7 dage.
Mac®-systemkrav
- macOS® 13, macOS® 14
- Processor: Alle Macintosh computere fra 2015 eller nyere
- RAM: 4GB (Anbefalede 8 GB)
- Harddisk: Cirka 1 GB ledig plads på harddisken
- Skærmopløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering. Kan bruges offline i op til 7 dage.
Licensmuligheder
Abonnement til en enkelt bruger
- Kontobaseret licens
- Enkelt-bruger-abonnement giver adgang til software kun for én konto
- Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Abonnement til flere brugere
- Kontobaseret licens
- Giver adgang til softwaren for flere konti
- Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Support
- 3 års begrænset garanti
- Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
- Kontaktformular
- Mere information
Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i U.S. og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende ejeren.