Education Technology

Tilbehør

Gør grafregneren endnu mere effektiv, og udnyt mulighederne for at skræddersy undervisningen med tilbehør til TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregneren.

Tilbehør til TI-84 Plus CE-T Python Edition-grafregner

TI-84 Plus CE-T-ladestationen, der udelukket er designet til TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregneren, holder styr på grafregnerne og kan genoplade op til 10 grafregnere på én gang.

Nøglefunktioner:

  • Genoplader op til 10 grafregnere på én gang
  • Opbevarer grafregnerne, mens de genoplades
  • Kun kompatibel med TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregnere

TI-SmartView™ CE-T Emulator software til TI-84 Plus familie

Denne brugervenlige software emulerer TI-84 Plus-familie af grafregnere, som sætter læreren i stand til at projicere det, der vises på grafregneren, på tavlen, så det kan ses af hele klassen.

CBR 2™ -bevægelsessensor

CBR 2-bevægelsessensoren, som sluttes direkte til grafregneren, er designet til lærere, der ønsker, at eleverne skal indsamle og analysere bevægelsesdata , f.eks. afstand, hastighed og acceleration. Fremragende til alt fra aritmetik og differential- og integralregning til statistik, naturvidenskab og fysik.

Genopladeligt TI-batteri

TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregneren leveres med et genopladeligt TI-batteri.

Ved elevernes brug forventes det genopladelige TI-batteri at holde i op til to uger på én opladning ved normal brug. Ved brug i klasselektioner forventes det genopladelige TI-batteri at holde i op til to til fem dage på én opladning ved normal brug. Brug USB-kablet eller en 220V-oplader til at oplade grafregneren (opladeren er ikke inkluderet).

Det genopladelige TI-batteri fås kun gennem forhandlere af undervisningsprodukter og via TI's online butik.