Education Technology

TI-Nspire™ CX 无线导航系统

直接连接至学生的 TI-Nspire™ CX 或 TI-Nspire™ CX CAS 手持设备以巩固学生的学习。

购买

主要功能

  • 创建问题
    创建多个选项、开源、方程、坐标点与列表、表达式、图像以及化学问题,以便学生投票,检查理解情况。
  • 协作活动
    使用有层次感、全班参与的活动进行教学和现场讨论。
  • 文件传输
    可在教室和学生之间来回传递 TI-Nspire 文件,支持将广泛的教室材料用于教学。
  • 即时调查
    通过轮询每个学生的答案,获得课程进度的快速响应。
  • 屏幕截图
    快速查看每个学生的手持设备屏幕以比较问题解决技巧。
  • 现场演示
    让学生从班级中的任意位置展示他们的问题解决技能。
  • 自动评分
    自动更新学生记录、自动评分。

强大学习环境

无线接收平台

学生手中的每台TI-Nspire™系列的图形计算器插上无线接收平台后,可通过无线收发模块与教师的电脑无线沟通。

无线收发模块

与TI-Nspire™系列的图形计算器及无线接收平台一起形成小型又强大的室内教学环境。体积小,易收藏。

教师软件

用TI-Nspire™ 无线导航系统的教师软件创建教学内容,以及记录学生的进步。该软件与PC和Mac®兼容。

TI-Nspire Premium Teacher Software Class management icon

课堂管理

多个工作空间、制作课程以及跟踪学生进度。

TI-Nspire premium teacher software Navigator screen cap icon

屏幕截图

同时查看和监控所有学生屏幕。

TI-Nspire Premium Teacher Software Quick Poll icon

快速调查

对学生进行调查,看他们是否能跟上教学进度。

TI-Nspire™ CX 无线导航系统的技术参数/系统要求

系统要求

Windows® 系统要求

  • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
  • 与 32 位和 64 位操作系统兼容
  • 处理器速度: Intel Core i3 或更高 (Intel Atom除外)
  • RAM: 2 GB
  • 硬盘驱动器: 大约 1GB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768 (最小) - 1920 x 1080 (最大)
  • 用于安装的 DVD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接

Mac® 系统要求

  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • 处理器: Mac 2008 或更高
  • RAM: 2 GB
  • 硬盘驱动器: 大约 500 MB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1024 x 768
  • 用于安装的 DVD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接