Education Technology

TI-89 Titanium 图形计算器

此多功能性图形计算器特有高级功能和 3-D 图形,这使 AP* 问题解决、高级数学运算和工程课程更为简单。 内建计算机代数系统 (CAS) 使您能够以符号形式探索和计算数学表达式。

购买

Key Features

  • 16 个预装图形计算器软件应用程序 (app),包括 EE*Pro®、CellSheet™ 和 NoteFolio™
  • 三倍 TI-89 闪存
  • 带缆线内置 USB 端口

精确计算

求解方程; 变量因子和扩展表达式; 计算平方; 不定积分,极限和无理数计算,具有强大的CAS代数功能。

用适当的数学符号显示表达式

直观显示和编辑复杂表达式,如书本上漂亮的印刷体一样显示数学符号,用方根符号,分式和上标指数显示计算结果。

简化现实生活数据的收集和分析

通过使用TI和Vernier Software&Technology的兼容传感器,用CBL 2™系统导入数据,通过测量运动,温度,光,声音,力度等,了解数学和科学在现实世界中的呈现形式。

CBL 2™

CBR 2™

TI-89 Titanium 技术参数/系统要求

内置功能

  • 方便电子升级的图形计算器使您能够拥有最新的功能和软件应用程序 (App)
  • 约 188 K 字节的用户可用 RAM
  • 约 2.7 MB 用户可用闪存 ROM 适用于数据存档和应用程序(TI-89 Titanium FLASH™ ROM 存储的三倍)
  • 100 x 160 像素显示器
  • 具有日期与时间显示的内部时钟
  • 允许轻松访问应用程序和编辑器的图标桌面
  • 用于实现计算机连接的 USB 端口、通过 Presentation Link™ 适配器与 TI-89 Titanium 图形计算器实现单元至单元通信
  • 适合与其他 TI 产品通信的 I/O 端口
  • 提供 USB 单元至单元链接电缆
  • 随附 TI Connectivity 连接线
  • TI 连接缆线和 TI Connect™ 软件使信息能够在计算机之间互相传输并在磁盘上打印或存储
  • 所含应用程序: CellSheet™、EE*Pro®、金融、NoteFolio™、Organizer、Polynomial Root Finder、Simultaneous Equation Solver、StudyCards™、Symbolic Math Guide
  • 应用程序可从 TI 和其他领先开发商获取
  • 高级数学软件功能适合大学数学和工程课程
  • Pretty Print 显示具有粗略概念、堆叠分数以及上标指数的公式和结果
  • Active Calculator Home 历史记录屏幕可以保持最多 99 个先前的条目以进行深入回顾
  • 实数与复数
  • 代数、微积分和微分方程的符号处理
  • 在等式、计算和单位换算中使用了 28 个类别的超过 100 个符号单位
  • 二十个具有可用于科学计算的符号单位的存储常数
  • 图形功能、参数和极方程式、递归定义的序列、三维表明以及微分方程
  • 为每个图形模式定义和保存的图形方程式最高多达 99 个
  • 采用表和数据变量格式的数值函数评估
  • 功能值、根、最大值、最小值、积分、导数、交点、拐点以及弧长的交互分析
  • 递归定义的序列可访问任何数量的先前术语
  • 用于探索微分方程的斜率和方向字段
  • RK 和 Euler 数字微分方程解决方法
  • 三维表面实时旋转
  • 基于列表的一个和两个变量统计分析,包括 10 个回归模型
  • 统计图包括分散、xy 线、框以及修改框描绘。 提供直方图和回归线
  • 矩阵运算包括反相、行列式、转置、增广、行初等变换以及简化行阶梯形式矩阵。 矩阵元素可以是实数、复数以及数字或符号
  • 高级矩阵运算包括特征值、特征矢量、LU 和 QR 分解
  • 保留了数据/矩阵编辑器中的列逻辑表达式以在值改变时自动重新计算
  • 交互数字方程求解器
  • 十六进制和二进制运算与变换
  • 程序数量和大小方面的广泛编程能力仅受可用内存的限制
  • 用户可自定义的功能扩展了内置功能
  • 可选汇编语言编程
  • 按字母顺序排列的类别可访问和显示每个功能和命令的“帮助”信息
  • 内存管理可创建特定应用程序或主题的文件夹
  • 符号集中 255 个符号包括希腊、系统以及国际字符
  • 兼容基于 Calculator-Based Laboratory™ (CBL 2™) 和 Calculator-Based Ranger™ (CBR™) 系统以实现真实数据的收集和分析
  • 与其他 TI-89 Titanium、TI-89、Voyage™ 200、TI-92 Plus 或 TI-92 关联
  • 由四节 AAA 电池供电,另有氧化银备用电池一节,用以在更换主电池时保护 RAM 存储器中的信息
  • 防撞击保护套
icon-hardware

硬件

  • 由四节 AAA 电池供电,另有备用锂电池一节,用以在更换主电池时保护存储器中的信息。

支持数据采集

  • 与CBL 2™ 系统,CBR 2™ 运动传感器, Vernier EasyLink® 及Vernier EasyTemp® 系统兼容,现实世界中的数据。

附件

以下附件可用于该产品:
  • 适用于 Windows®/Mac® 的 USB 线缆
  • 标准 A 转迷你 B 型 USB 连接电缆
  • TI Connect™ 软件

TI-89 Titanium 应用程序


适用于 TI-89 Titanium 的 Cabri Geometry™应用程序

适用于 TI-89 Titanium 的 Calculus Tools 应用程序

适用于 TI-89 Titanium 的 CellSheet™ 应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的 EE*Pro®应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的财务应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的 Geometer Sketchpad® 应用程序

适用于 TI-89 Titanium 的 ME*Pro® 应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的 NoteFolio™ 应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的 Organizer 应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的 Polynomial Root Finder 应用程序(预装)

适用于TI-89 和 Voyage™ 200 的统计和概率运算“化繁为简”

适用于 TI-89 Titanium 的 List Editor 应用程序的统计信息

适用于 TI-89 Titanium 的 StudyCards™ 应用程序(预装)

适用于 TI-89 Titanium 的 Symbolic Math Guide 应用程序(预装)