Education Technology

TI‑84 Plus CE-T Python Edition

En tunn och modern grafräknare, med skarp och tydlig färgskärm och uppladdningsbart batteri.

Denna nya modell erbjuder även Python som programmeringsspråk!

Aterforsaljare

Huvudfunktioner:

  • Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst
  • Uppladdningsbart TI-batteri
  • Välbekanta funktioner från TI-84 Plus 
  • Importera och använd bilder
  • Provläges funktion
  • Programmeringsspråket Python är integrerat



Notera: Python finns endast i denna modell samt TI-Nspire™ CX


Python

Programmeringsspråket Python känns bekant för många och är här integrerat, vilket gör det enkelt att använda inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Editor

Menyerna använder sig av inmatningsmarkörer som hjälper användaren med enkla syntaxalternativ, och erbjuder ett urval av tillgängliga funktioner

Shell

Med bara en knapptryckning ser du direkt resultatet och processen. Denna funktion kan aktiveras och användas när som helst i redigeraren.

Filhanterare

Filhanteraren ger en översikt över de Python-skriptfiler som finns lagrade i grafräknaren. Från detta läge kan du skapa nya skript, eller redigera och köra program.

TI PlotLib 

Visualisera och analysera data, upptäcka relationer och lagar med hjälp av matematiska plottning och diagram.

TI-Innovator™ Hub & Rover 

Skapa intressanta STEM-projekt genom att i realtid styra mikrokontrollern finns i TI-Innovator™ Hub, med hjälp av Python-kod.

* Denna animation fungerar som ett exempel. Den här skärmen visas inte på handenheten i det här formuläret.

Objektorienterad 

Definiera matematiska objekt och undersök deras egenskaper baserat på en objektorienterad datastruktur.

"Det fantastiska med Python är att du kan visa eleverna olika tillämpningar i matematik. Fibonacci-serien, till exempel, finns överallt i naturen. Du kan dra slutsatser om detta, men det är mycket mer intressant att se det på riktigt. Kombinationen programmering, matematik och se något hända i verkligheten gör detta till ett kraftfullt verktyg för att motivera eleverna.”

Frank van den Berg, matematiklärare

STEM

Med TI-84 Plus CE-T Python Edition kan eleverna skriva kod och köra experiment med programmeringsverktyget TI-Innovator™ Hub och robotbilen TI-Innovator™ Rover. Perfekt att använda för olika STEM-projekt!

Några fördelar:

  • Speciellt lämplig för projekt som integrerar flera ämnen med varandra
  • Optimalt anpassat för nuvarande läroplan
  • Ser direkt verkan och resultat av vad som programmeras
  • Entusiasmerande då man lyckas få fordonet åka enligt plan

Koda med TI

Korta övningar som lär dig grunderna i programmering med grafräknaren TI-84 Plus CE-T Python Edition.