Education Technology

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

Detta systemet underlättar interaktiv inlärning genom skolans nätverk, och anslutna elevers och lärares datorer i klassrummet eller datorlabbet. Det bästa av allt är att systemet fungerar oavsett vilka applikationer eller filer som läraren skickar eller vill övervaka då en skärmdump görs.

Aterforsaljare

Översikt över funktioner

  • Filöverföring
  • Snabbtest
  • Skärmdump
  • Live-presentatör
  • Kapacitet för frågor
  • Samarbetsaktiviteter
  • Portfolio och automatisk betygssättning

Content Group

TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software

Fem arbetsytor gör det möjligt att ta fram innehåll, skapa lektioner och följa elevernas framsteg. Denna programvara är kompatibel med både PC och Mac®.

TI-Nspire™ eller TI-Nspire™ CAS Elevprogramvara

Programvaran installeras på alla elevers datorer varefter eleverna kan skapa omfattande matematiska och naturvetenskapliga dokument så att de kan skicka sitt arbete fram och tillbaka till läraren. (säljs separat)

Skolnätverk

Kommunikation sker över vårt trådbundna eller trådlösa skolnätverk.

Specifikationer för TI-Nspire™ Navigator™ NC

Systemkrav

Systemkrav för Windows®

  • Windows® 7 SP1,Windows® 8.1 and 8.1 Pro Update 1,Windows 10
  • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
  • Processorhastighet:Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
  • RAM: 2 GB
  • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
  • DVD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen

Systemkrav för Mac®

  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processorhastighet: Alla Mac 2008 eller senare
  • RAM: 2 GB
  • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1024 x 768
  • DVD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen

Support

  • 1 år begränsad garanti.
  • Support på telefon 00 800 4 84 22 737 (fri samtalkostnad) alt. 08-587 555 73.
  • E-postadress till hjälplinjen: ti-cares@ti.com
  • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
  • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
  • Volyminköpserbjudande som kan utnyttjas av skolor. Här ges det möjligheten att kompletter med programvara.
  • Fullständiga användarhandböcker finns tillgängliga på http://education.ti.com/guides