Education Technology

TI-SmartView™ CE Emulatorprogramvara för TI-84 Plus-familjen

Den här lättanvända programvaran simulerar grafräknarfamiljen TI-84 Plus och gör det möjligt för läraren att projicera en interaktiv bild av räknarens skärm och tangentbord för hela klassen.

Upgrade
Återförsäljare

Leda klassundervisning

TI-SmartView™ CE programvara visar grafräknarfamiljer TI-84 Plus på en PC eller Mac®, vilket gör den till ett idealiskt demonstrationsverktyg vid klassrumsundervisning av matematiska och naturvetenskapliga begrepp.


Håll klassen på rätt spar

Läraren ger på det här sättet eleverna möjlighet att på ett tydligt och enkelt sätt följa med i undervisningen genom att t.e.x visa knapptryckningssekvenser och sedan kopiera och klistra in dessa i andra program eller arbetsblad.

Förbättra elevernas förståelese

Visar flera representationer av grafer, tabeller, ekvationer, datalistor och diagram samtidigt, allt för att hjälpa eleverna att utveckla en djupare förståelse.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Men funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ CE till kompatibla applikationer som Microsoft ® Word.

Integrera på ett enkelt sätt med annan teknik

Progranvaran integreras enkelt med befintliga projektionssystem som erbjuder visning för hela klassen. Ändra placeringen av emulator och verktygsfält för användning tillsammans med en interaktiv skrivtavla.

* Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder.

TI-SmartView™ programvara specifikationer

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro, Windows 10
  • Processorhastighet: 2 GHz eller högre rekommenderas
  • RAM: 4GB
  • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
  • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • CD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processor: Intel®-processor
  • RAM: 4GB
  • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • CD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen

Licensalternativ


Enanvändarlicens (PC och Mac®)
  • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
  • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
  • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
  • Programvaran aktiveras online
  • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Skolhanterad licens (PC)
  • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare
  • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
  • Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
  • Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. När denna respitperiod går ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för en fortsatt användning
  • Fasta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning .

Support

  • Ett års begränsad garanti.
  • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
  • E-post: ti-cares@ti.com
  • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
  • Komplett handbok finns tillgänglig

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handbok

Handböcker för TI-SmartView™ CE och TI-84 Plus finns tillgängliga för att hjälpa dig att använda TI-SmartView™ CE programvara.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.