Education Technology

Emulatorprogrammet TI-SmartView™ för funktionsräknaren TI-30X Pro MultiView™

Demonstrera och leda klassen i utforskning av matematiska och naturvetenskapliga koncept med användarvänlig mjukvara som emulerar funktionsräknaren TI-30X Pro MultiView™.

Återförsäljare

Leda klassundervisning

Använd emulatorn för att demonstrera de unika egenskaperna hos funktionsräknaren TI-30X Pro MultiView™. Med Emulatorns stora skärm kan du illustrera olika matematiska koncept för dina elever oavsett vilken räknare de använder.

Håll klassen på rätt spår

Lärare kan enkelt och tydligt leda eleverna genom att visa knapptryckningsssekvenserna. Kopiera knapptryck till andra program för att skapa arbetsblad.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Men funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ till kompatibla applikationer som Microsoft® Word.

Integrera med annan teknologi på ett enkelt sätt

Emulatorprogrammet går lätt att integrera med existerande projektorsystem för visningar för hela klassen.

TI-SmartView™ programvara

Specifikationer

Systemkrav


Systemkrav för Windows®

  • Microsoft ® Windows Vista ® (Home Premium SP1/Ultimate SP1/Business SP1) / Windows XP (Home eller Professional Edition) med Service Pack 2 eller 3 / Windows Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Business
  • minst en 1.2 GHz processor
  • 512 MB / 1 GB RAM
  • 1024x768 skärmupplösning
  • 1 GB fritt hårddiskutrymme
  • CDROM-enhet eller internetanslutning för installationen
  • Internet Explorer ® 6.0 / Safari 3.0 / Mozilla ® Firefox ® 3.0

Systemkrav för Mac®

  • OS X 10.12
  • Varje Mac 2008 eller senare
  • RAM: 4 GB
  • Skärmupplösning : 1024 x 768 (minst) - 2560 x 1600 (max)
  • Hårddisk: Ungefär 300 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Aktiv Internetanslutning för installationen

Licensalternativ

Enanvändarlicens (PC och Mac®)
  • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
  • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
  • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
  • Programvaran aktiveras online
  • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Samtidig licens (PC och Mac®)
  • Gör det möjligt för en eller flera användare att använda programvaran samtidigt, upp till det maximala antalet användare som avtalats i samband med köpet.

Support


  • Ett års begränsad garanti.
  • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
  • E-post: ti-cares@ti.com
  • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
  • Komplett handbok finns tillgänglig

Varumärkena Windows, Microsoft, Windows Vista, Internet Explorer, Netscape, Mozilla och Firefox tillhör sina respektive ägare.

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handbok

Handböckerna för TI-SmartView™ för TI-30XS/TI-34 MultiView™ finns tillgängliga för att hjälpa dig att använda datorprogrammet TI-SmartView™.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.