Education Technology

Emulatorprogrammet  TI-SmartView™ för funktionsräknarna TI-30XS/TI-34 MultiView™

Demonstrera och leda klassen i utforskning avi matematiska och naturvetenskapliga koncept med användarvänlig mjukvara som emulerar funktionsräknarna TI-30XS MultiView™,
TI-30XB MultiView™ och TI-34 MultiView™.

Återförsäljare

Leda klassundervisning

Använd emulatorn för att demonstrera de unika egenskaperna hos funktionsräknarna TI-30XS MultiView™, TI-30XB MultiView™ och TI-34 MultiView™. Emulatorns stora skärm låter dig illustrera olika matematiska koncept för dina elever oavsett vilken räknare de använder.

Håll klassen på rätt spår

Lärare kan enkelt och tydligt hjälpa leda eleverna genom att visa knapptryckningsssekvenserna. Kopiera knapptryckningar till andra program för att skapa arbetsblad.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Men funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ till kompatibla applikationer som Microsoft® Word.

Integrera med annan teknologiik på ett enkelt sätt

Emulatorprogrammet går lätt att integrera med existerande projektorsystem för visningar för hela klassen.

TI-SmartView™ programvara

Specifikationer

Systemkrav

Systemkrav för Windows®
  • Windows® XP (Home eller Professional) SP 2 eller SP 3, Windows Vista® 32-bit (Home Premium, Ultimate, Business )Windows® 7 (Home Premium, Ultimate, Professional)
  • Processorhastighet: 900 MHz Pentium-kompatibel CPU eller högre rekommenderas
  • RAM: 1 GB
  • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • CD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
  • OS X 10.12
  • Varje Mac 2008 eller senare
  • RAM: 4 GB
  • Skärmupplösning : 1024 x 768 (minst) - 2560 x 1600 (max)
  • Hårddisk: Ungefär 300 MB tillgängligt hårddiskutrymme
  • Aktiv Internetanslutning för installationen

Licensalternativ

Enanvändarlicens (PC och Mac®)
  • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
  • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
  • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
  • Programvaran aktiveras online
  • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Samtidig licens (PC och Mac®)
  • Gör det möjligt för en eller flera användare att använda programvaran samtidigt, upp till det maximala antalet användare som avtalats i samband med köpet.

Support


  • Ett års begränsad garanti.
  • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
  • E-post: ti-cares@ti.com
  • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
  • Komplett handbok finns tillgänglig

Varumärkena Windows, Microsoft, Windows Vista, Internet Explorer, Netscape, Mozilla och Firefox tillhör sina respektive ägare.

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handbok

Handböckerna för TI-SmartView™ för TI-30XS/TI-34 MultiView™ finns tillgängliga för att hjälpa dig att använda datorprogrammet TI-SmartView™.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.