Education Technology

BA II Plus™ finansräknare

Den här lättanvända finansräknaren är utformad för yrkesverksamma i finansbranschen och för studenter och den har kraftfulla beräkningsfunktioner samt minneslagring.

Aterforsaljare

Huvudfunktioner

  • Beräkningar av tidsvärdet av pengar (TVM)
  • Amorteringsplaner
  • Likviditetsanalys, nettonuvärde (NPV) och internränta (IRR)
  • Avskrivning med fyra olika metoder
  • Beräkningar av balansanalys, vinst och procentuell differens
  • Andratangentsfunktion för snabbare beräkningar

Godkänd för prov

BA II Plus™ är godkänd för användning vid följande professionella prov:
  • Provet Chartered Financial Analyst®*
  • Provet GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**
  • Provet Certified Management Accountants®***

Viktiga funktioner

  • Lättavläst, tiosiffrig display Anvisningar på skärmen visar aktuell variabel, etikett och värden.
  • Beräkna IRR och NPV för likviditetsanalys Lagra upp till 24 ojämna likviditeter med upp till fyrsiffriga frekvenser. Redigera inmatningen för att analysera hur ändringar påverkar variablerna.
  • Funktion för att beräkna tidsvärdet av pengar Gör snabba beräkningar för annuitet, lån, bolånleasingavgifter och besparingar.
  • Avskrivningsplaner Välj mellan sex metoder för att beräkna avskrivning, bokfört värde och kvarvarande avskrivningsbart värde.
  • Konverteringar av räntesats Konvertera mellan årliga (nominella) och effektiva räntesatser.

Idealisk för

  • redovisning
  • ekonomi
  • finans
  • marknadsföring
  • matematik
  • fastigheter
  • ·naturvetenskap
  • statistik.

*Chartered Financial Analyst® är ett varumärke som ägs av CFA Institute. **GARP® och FRM® är varumärken som ägs av Global Association of Risk Professionals. ***CMA® är ett registrerat varumärke som tillhör Institute of Certified Management Accountants. Ingen av dessa organisationer är kopplade till eller rekommenderar TI-produkter.

BA II Plus™ finansräknare

Inbyggda funktioner

  • Gör beräkningar för tidsvärdet av pengar som t.ex. annuitet, lån, bolån, leasingavgifter, besparingar med mera
  • Genererar amorteringsplaner
  • Utför likviditetsanalys för upp till 24 ojämna likviditeter med upp till fyrsiffriga frekvenser samt beräknar NPV och IRR
  • Välj mellan två metoder för att räkna dagar (faktisk eller 30/360) för att beräkna avkastning eller pris på obligationer efter löptid eller förtida inlösen
  • Fyra metoder för att beräkna avskrivning, bokfört värde och kvarvarande avskrivningsbart värde: SL, SYD, DB, DB med SL
  • Avskrivningsplaner
  • Obligationspriser och avkastning vid förtida inlösen eller avkastning
  • Anvisningar på skärmen guidar genom finansberäkningar och visar aktuell variabel samt etikett
  • BGN/END-betalningsinställning
  • Uppdelade år
  • Tio användarminnen
  • Tiosiffrig display
  • Listbaserad en- och tvåvariabelstatistik med fyra regressionsalternativ: linjär, logaritmisk, exponentiell och potens
  • Matematikfunktionerna innefattar trigonometriska beräkningar, naturliga logaritmer och potensberäkningar

Hårdvara

  • Stöttåligt skal med snabbguide ingår
  • Ett litium-2032-batteri ingår
  • APD™ (automatisk avstängning) sparar ström
  • Hårdplast, färgkodade tangenter
  • Enradig, 10-siffrig display

Support

  • Ett års begränsad garanti.
  • Support på telefon (kostnadsfritt): 1.800.TI.CARES
  • E-post: ti-cares@ti.com
  • Komplett handbok finns